(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自在・固定キャスター

自在・固定キャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,148円 ~ 7,241円  特別価格 
税込価格
1,263円 ~ 7,965円  特別価格 

豊富なバリエーションの自在・固定キャスタ。【特長】・グリーンフレームLスロット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定25件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

自在・固定キャスター:関連画像

自在キャスター φ75(直径75mm)自在

自在・固定キャスター:関連画像

自在キャスター φ100(直径100mm)・φ150(直径150mm)自在

自在・固定キャスター:関連画像

固定キャスター φ75(直径75mm)固定

自在・固定キャスター:関連画像

固定キャスター φ100(直径100mm)・φ150(直径150mm)固定

製品仕様

  • 本体材質:スチール
  • 取付可能フレーム:グリーンフレーム Lスロット(GFF-004)
型番D
(mm)
車輪
材質
耐荷重X
(mm)
Y
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
E
(mm)
質量
(g)
自在固定
ブレーキ無ブレーキ付
GFN-539GFN-532GFN-550φ75ゴム600N55427058
(60)
938.828610
630
306
GFN-540GFN-533GFN-551ウレタン800N610
630
260
GFN-538GFN-531GFN-552導電360N610
630
306
GFN-504GFN-500GFN-502φ100ゴム1,200N6868909013211351,054
1,054
873
GFN-511GFN-508GFN-553ウレタン1,000N1,054
1,084
831
GFN-546GFN-547GFN-548導電720N1,054
1,054
873
GFN-521GFN-507GFN-554φ150ゴム1,600N7575102
(106)
102
(111)
190411,810
1,840
1,391
GFN-522GFN-517GFN-555ウレタン1,400N1,810
1,840
1,338
GFN-510GFN-516GFN-556導電960N1,810
1,840
1,467
  • ( )内は固定キャスターの寸法です。
  • 質量 上段:自在ブレーキ無
    中段:自在ブレーキ有
    下段:固定

型番リスト

型番
キャスタタイプ
最大荷重(N)
車輪径D(mm)
車輪材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブレーキ付き自在
1200
100
ゴム

1個

1,998( 2,198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

固定
1200
100
ゴム

1個

1,769( 1,946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在
1200
100
ゴム

1個

1,685( 1,854円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブレーキ付き自在
1600
150
ゴム

1個

4,168( 4,585円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブレーキ付き自在
1000
100
ウレタン

1個

4,416( 4,858円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在
960
150
導電

1個

5,198( 5,718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在
1000
100
ウレタン

1個

3,642( 4,006円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブレーキ付き自在
1400
150
ウレタン

1個

7,241( 7,965円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在
1600
150
ゴム

1個

3,460( 3,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在
1400
150
ウレタン

1個

6,688( 7,357円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブレーキ付き自在
360
75
導電

1個

2,045( 2,250円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブレーキ付き自在
600
75
ゴム

1個

1,425( 1,568円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブレーキ付き自在
800
75
ウレタン

1個

2,123( 2,335円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在
360
75
導電

1個

1,911( 2,102円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在
600
75
ゴム

1個

1,148( 1,263円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在
800
75
ウレタン

1個

1,783( 1,961円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

自在
720
100
導電

1個

2,383( 2,621円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ブレーキ付き自在
720
100
導電

1個

2,742( 3,016円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

固定
720
100
導電

1個

2,264( 2,490円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

固定
600
75
ゴム

1個

1,301( 1,431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

固定
800
75
ウレタン

1個

1,932( 2,125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

固定
360
75
導電

1個

1,478円

1,108

( 1,219円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

固定
1000
100
ウレタン

1個

3,850( 4,235円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

固定
1600
150
ゴム

1個

3,254( 3,579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

固定
1400
150
ウレタン

1個

6,333( 6,966円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

豊富なバリエーションの自在・固定キャスタ。
【特長】
・グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付ける。
【用途】
・フレーム用キャスタに便利。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自在・固定キャスター

自在・固定キャスター

    パイプフレーム用キャスタ  固定タイプ・自在タイプ

    パイプフレーム用キャスタ  固定タイプ・自在タイプ

      グリップリングキャスター

      グリップリングキャスター

        フレームキャスター(固定部樹脂)

        フレームキャスター(固定部樹脂)

          ハンマーロック100

          ハンマーロック100

            ネジ軸キャスター GF-G足まわり

            ネジ軸キャスター GF-G足まわり

              パイプフレーム用キャスタ

              パイプフレーム用キャスタ

                キャスパッド Φ50-M12 ホワイト・ブラック

                キャスパッド Φ50-M12 ホワイト・ブラック

                  ネジ軸キャスター GF-N足まわり

                  ネジ軸キャスター GF-N足まわり

                    キャスパッド Φ75-M16 ホワイト・ブラック

                    キャスパッド Φ75-M16 ホワイト・ブラック

                      ハンマーロック150

                      ハンマーロック150

                        金属製キャスター φ28イレクター専用タイプ YJ・YK・YJC・YKC

                        金属製キャスター φ28イレクター専用タイプ YJ・YK・YJC・YKC

                          キャスター プレートタイプ 振動吸収タイプ

                          キャスター プレートタイプ 振動吸収タイプ

                            メーカー SUS ミスミ TMEHジャパン SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS SUS SUS 矢崎化工 TMEHジャパン
                            通常価格 1,148円 1,837円 1,519円 1,002円 3,683円 1,391円 340円 2,078円 456円 2,813円 4,059円 800円 9,965円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~  
                            種類 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 関連部品 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 関連部品 関連部品 キャスタ本体 キャスタ本体
                            キャスタ取付仕様 プレート プレート 差込み 差込み - ボルト 差込み ボルト ボルト - - プレート プレート

                            自在・固定キャスターのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            ラック移動
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/31
                            ラックの移動用に購入しました.作りも頑丈で特に問題はないと思います.

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台車の部品として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/12/06
                            客先から製作依頼された台車に使っています。今まで他社の同様な商品を含めて使用していますが、今回はフレーム材と同じメーカー製であることやコストの観点からこの商品を選んでいます。一般的なプレートタイプのキャスターですので迷いもなく取り付けることができますし、走行時の音も気になりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            かご台車の検討に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02023/09/05
                            かご台車の検討用に購入しました。既存のキャスターと交換して使用するので、外形サイズ、取り付け穴寸法、耐荷重が適合したこのモデルを選びました。取り付けは容易にでき、動作も想定通りでスムーズな動きでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台車
                            評価 3.0満足度:3.02022/01/14
                            社内で使用するための台車を試作していますので、そのキャスターとして購入しました。残念なことに、キャスターのストッパー部分が小さくて、足がうまく入らないので、ストッパーがうまく機能しませんでした。このストッパー部分の改良を希望しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました