【特長】・キャスターとアジャスターを一体化した商品です。・エラストマータイプは...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
型番 | 車輪色 | 材質 | 環境 |
---|---|---|---|
GFN-669 | ホワイト | 本体:PA 金属部:SS400 車輪:PA | RoHS10対応品 |
GFN-670 | ブラック | 本体:PA 金属部:SS400 車輪:エラストマー | RoHS10対応品 |
Loading...
【特長】
・キャスターとアジャスターを一体化した商品です。
・エラストマータイプは、走行の静音性、クッション性。また、耐油性、耐摩耗性にも優れています。