(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フレームキャスター(固定部樹脂)

フレームキャスター(固定部樹脂) (レビュー)

通常価格(税別)
1,002円 ~ 1,747円
税込価格
1,102円 ~ 1,922円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
固定部樹脂のキャスタ。
【特長】
・フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締め込むと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定される。
・取り付けには薄型スパナを使用。
【用途】
・フレーム用キャスタとして最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

フレームキャスター(固定部樹脂)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備架台のキャスターとして使用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/20
    使用歴: 3年
    使用用途: 設備架台を作成する際に移動用のキャスターとして設置、使用しております。
    使用理由: 直接フレームに装着できることから組み立て作業が楽で、耐久性も問題がないため重宝しております。価格が手ごろなのもよいですね。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    架台のキャスター
    評価 3.0満足度:3.02022/06/28
    差し込んで締めるだけで、簡単に取付けられて良いです。
    スパナは結構回さないと締まった感じがしない。
    もう少しクイックで締められると良いと思いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレームキャスター(固定部樹脂)

フレームキャスター(固定部樹脂)

    フレームキャスター(固定部ゴム/GF-Nフレーム用)

    フレームキャスター(固定部ゴム/GF-Nフレーム用)

      グリップリングキャスター

      グリップリングキャスター

        キャスパッド Φ50-M12 ホワイト・ブラック

        キャスパッド Φ50-M12 ホワイト・ブラック

          パイプフレーム用キャスタ

          パイプフレーム用キャスタ

            キャスパッド Φ75-M16 ホワイト・ブラック

            キャスパッド Φ75-M16 ホワイト・ブラック

              キャスター ボルト・グリップリング タイプ

              キャスター ボルト・グリップリング タイプ

                キャスター 差込みタイプ(自在・ブレーキ付き自在・固定)

                キャスター 差込みタイプ(自在・ブレーキ付き自在・固定)

                  ネジ軸キャスター GF-G足まわり

                  ネジ軸キャスター GF-G足まわり

                    ステンレス製パイプキャスター

                    ステンレス製パイプキャスター

                      キャスター 差込みタイプ 静電対策用

                      キャスター 差込みタイプ 静電対策用

                        フレームキャスターS Φ50

                        フレームキャスターS Φ50

                          ネジ軸キャスター GF-N足まわり

                          ネジ軸キャスター GF-N足まわり

                            メーカー SUS SUS TMEHジャパン SUS ミスミ SUS TMEHジャパン TMEHジャパン SUS 矢崎化工 TMEHジャパン SUS SUS
                            通常価格 1,002円 577円 1,519円 2,078円 340円 2,813円 891円 1,142円 1,391円 2,652円 1,499円 783円 456円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 関連部品 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体 キャスタ本体
                            キャスタ取付仕様 差込み 差込み 差込み ボルト 差込み - ボルト 差込み ボルト 差込み 差込み 差込み ボルト
                            適用パイプ外径(差込みタイプ)(φ) 28 28 - - 27.5 - - 28 - 27ステンレス・28 28 19 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。