(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームすべり(カット品)

グリーンフレームすべり(カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

フレーム上でワークやコンテナを滑らせたい場合に適しています。【特長】・パイプの...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
グリーンフレームすべりの寸法図(mm)

製品仕様

グリーンフレームすべりの外観

外観

  • 材質 アルミ押出材、アルマイト表面処理
  • 断面2次モーメント Ix=1.47×104 mm4、Iy=1.47×104 mm4
  • 断面係数 Zx=1.01×103 mm3、Zy=1.01×103 mm3
  • 単位質量 0.46kg/m
  • 抵抗値の目安 109〜11Ω(帯電防止レベル)

使用例

グリーンフレームすべりの使用例 フレーム上でワークやコンテナを滑らせたい場合に最適。 シューターのガイドやリングランナのレール、塩ビ・ポリカーボネートパイプの心棒として。

商品特長詳細

こんなお悩みございませんか?

 

 

グリーンフレームすべり (カット品):関連画像

 

グリーンフレームすべり (カット品)の動きを動画で確認

グリーンフレームすべり (カット品):関連画像

組み合わせて使える商品

グリーンフレームすべり (カット品):関連画像

リングランナ

フレームをレールとして利用するパーツです。電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。

グリーンフレームすべり (カット品):関連画像

樹脂パイプ (塩ビパイプ) (カット品)

グリーンフレームを中に通し、把持部のハンドル等さまざまな用途にご利用ください。

グリーンフレームすべり (カット品):関連画像

樹脂パイプ (PCパイプ) (カット品)

グリーンフレームを中に通し、把持部のハンドル等さまざまな用途にご利用ください。

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFF-006/L[100-4000/0.1]

100 ~ 4000

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレーム上でワークやコンテナを滑らせたい場合に適しています。
【特長】
・パイプの外側に細かな凹凸があり接地面が少ないため、摩擦が小さく摺動性に優れる。
・100mm~4000mmまでの切断対応可能。
・切断の指定は0.1mm単位で指定可能(切断公差は±0.5mm)。
・対応フレームキャップ:インナーキャップ(ハード/導電)、アウターキャップ、金属端面キャップ
【用途】
・シューターのガイドやリングランナのレール、塩ビ・ポリカーボネートパイプの心棒として。


【1日目出荷対象商品】
GFF-006の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームすべり(カット品)

グリーンフレームすべり(カット品)

    グリーンフレームS(カット品)

    グリーンフレームS(カット品)

      グリーンフレームG(カット品)

      グリーンフレームG(カット品)

        グリーンフレームS F35(カット品)

        グリーンフレームS F35(カット品)

          グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

          グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

            グリーンフレームSハード

            グリーンフレームSハード

              グリーンフレームF35

              グリーンフレームF35

                グリーンフレームGハード(カット品)

                グリーンフレームGハード(カット品)

                  グリーンフレームF50

                  グリーンフレームF50

                    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

                    グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

                      グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                      グリーンフレームS SSスロット(カット品)

                        グリーンフレームS F22(カット品)

                        グリーンフレームS F22(カット品)

                          グリーンフレームT

                          グリーンフレームT

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   2日目~   3日目~   2日目   2日目~   2日目~   2日目   3日目   2日目~  
                            種類 シングル シングル シングル アタッチメント付 ダブル・トリプル シングル アタッチメント付 シングル アタッチメント付 シングル シングル アタッチメント付 シングル
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            表面処理・コーティング アルマイト処理 - - アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理 - アルマイト処理 アルマイト処理 アルマイト処理
                            パイプ外径(mm) 29 19 43 19 28 19 28 43 28 28 19 19 28
                            シルバー - - シルバー - シルバー - シルバー - - シルバー シルバー シルバー

                            グリーンフレームすべり(カット品)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            取手
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/13
                            周りが、デコボコになって、滑り止めになる。
                            長さも、自由に選べる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            取手
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/21
                            スライドさせる治具の、取手として使用。
                            回りがギザギザになっており、滑り止めになり、大変良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました