(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFA-A06
リングランナ リングランナ

リングランナ GFA-A06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
391円
税込単価
430円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ【特長】・材質:アルミ・質量...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 1/27より材質がアルミに変更になります。

GFA-A06 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

リングランナの寸法図

製品仕様

耐荷重:10N
 

使用例

リングランナの使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFA-A06

1個

391( 430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用アクセサリ
【特長】
・材質:アルミ
・質量:17g
【用途】
・フレームをレールとして利用し、電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けに便利

(i)ご注意

  • 1/27より材質がアルミに変更になります。

カタログ

 

Loading...

GFA-A06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングランナの型番GFA-A06のページです。
型番GFA-A06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングランナ

リングランナ

    スライドコネクタ

    スライドコネクタ

      シングルサドル

      シングルサドル

        フリーコネクタ固定側

        フリーコネクタ固定側

          パラレルホルダHS

          パラレルホルダHS

            エリアガード用キャッチキット

            エリアガード用キャッチキット

              フレーム用キャッチ GFQ-007

              フレーム用キャッチ GFQ-007

                リニアブッシュ GFJ-B30

                リニアブッシュ GFJ-B30

                  ダブルサドル

                  ダブルサドル

                    ベーススタンド GFN-E08

                    ベーススタンド GFN-E08

                      オフセットコネクタ

                      オフセットコネクタ

                        フックコネクタR

                        フックコネクタR

                          スライドサポート GS-C

                          スライドサポート GS-C

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン
                            通常価格 391円 654円 388円 484円 1,421円 1,290円 2,380円 907円 468円 1,424円 498円 359円 518円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            適応シリーズ SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - - - SUS GF-Sシリーズ(φ19) / SUS GF-Nシリーズ(φ28) / SUS GF-Gシリーズ(φ43) / SUS GF-Lシリーズ(φ53) / その他 SUS GF-Nシリーズ(φ28) - - - - - -
                            種類 吊り具・フック - - - - パネル・扉部品 パネル・扉部品 - - - - - -
                            材質 アルミニウム - - アルミダイカスト - - - - - - - - -
                            固定方法 引っ掛け・パッチン止め - - - - - - - - - - - -

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました