(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」10mm幅のスロットが...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

グリーンフレームLスロット(カット品) 外形図

製品仕様

  • 材質 アルミ押出材、アルマイト表面処理(シルバー/黒)/焼付け塗装(イエロー)
  • 色 シルバー、イエロー、ブラック
  • 断面2次モーメント Ix=1.19×104mm4、Iy=1.99×104 mm4
  • 断面係数 Zx=0.96×103 mm3、Zy=1.42×103 mm3
  • 単位質量 0.68kg/m
  • 抵抗値の目安 シルバー:109~11Ω(帯電防止レベル)

使用例

グリーンフレームLスロット(カット品) 使用例

商品特長詳細

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →ボルト1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能。後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

選定サポート情報

グリーンフレームLスロット(カット品):関連画像1

Lスロットコネクタピース

グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等を取付可能となります。

グリーンフレームLスロット(カット品):関連画像2

スロットランナー

Lスロットの中を通して、ドライバーやカーテンを取付られます。

グリーンフレームLスロット(カット品):関連画像3

フレームキャスター(固定部樹脂)

グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けできます。

グリーンフレームLスロット(カット品):関連画像4

スロットローラーL40ライト

グリーンフレームLスロットの溝をレールとして利用するローラーです。

グリーンフレームLスロット(カット品):関連画像5

スロットフックL

グリーンフレームLスロットの溝部に差し込んで回転させ、利用するフックです。

製品比較情報

グリーンフレームLスロット(カット品):関連画像6

グリーンフレームG Lスロット (カット品)

STナットを挿入可能な10mm幅のスロットがあるフレームです。スロットにナットを通すことでさまざまなアイテムを取り付けることができます。

グリーンフレームLスロット(カット品):関連画像7

グリーンフレームS SSスロット (カット品)

STナットを挿入可能な6mm幅のスロットがあるフレームです。スロットにナットを通すことでさまざまなアイテムを取り付けることができます。

型番リスト

型番
表面処理・コーティング
長さ(mm)
特性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルマイト処理
30 ~ 4000
[シルバー] シルバー
帯電防止 / 溝付

1個

-( - )

2日目

アルマイト処理
100 ~ 4000
ブラック
帯電防止 / 溝付

1個

-( - )

5日目

焼付塗装
100 ~ 4000
イエロー
標準 / 溝付

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」

10mm幅のスロットがあるNシリーズ(28mm)フレーム。
【特長】
・10mm幅のスロットがあるフレームで、STナットLを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。
・専用STナット(スベリ止めキャップ付)はSTナットL(M8・M6・M5・M4)
・対応フレームキャップ:GFLスロットインナーキャップ(ハード)、アウターキャップ
【用途】
・アイドラー、アイボルト、スロットフック、ピラージョイントなどの取り付けも可能。
・スロットをスロットローラのレールガイドとして利用できます。
・からくりの構成パーツとしてスロットローラーのガイドにも。


【1日目出荷対象商品】
GFF-004の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

    グリーンフレームS SSスロット(カット品)

    グリーンフレームS SSスロット(カット品)

      グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

      グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

        グリーンフレームGハード(カット品)

        グリーンフレームGハード(カット品)

          グリーンフレームF35

          グリーンフレームF35

            グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

            グリーンフレームハード(カット品) GFF-019

              グリーンフレームT

              グリーンフレームT

                グリーンフレームS(カット品)

                グリーンフレームS(カット品)

                  グリーンフレームすべり(カット品)

                  グリーンフレームすべり(カット品)

                    グリーンフレームSハード

                    グリーンフレームSハード

                      グリーンフレームG(カット品)

                      グリーンフレームG(カット品)

                        グリーンフレームS F35(カット品)

                        グリーンフレームS F35(カット品)

                          グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

                          グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   2日目   2日目~   2日目   3日目~   2日目   2日目~   2日目~   2日目   2日目~   2日目~   2日目   2日目~  
                            種類 シングル シングル ダブル・トリプル シングル アタッチメント付 シングル シングル シングル シングル シングル シングル アタッチメント付 シングル
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            パイプ外径(mm) 28 19 28 43 28 28 28 19 29 19 43 19 28

                            グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 9件のレビュー
                            治具のフレーム
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/14
                            納期も早く部品が探しやすいのでメーカよりこちらで注文している。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            改善活動時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/29
                            当社社内で行う改善活動時に使用しています。改善活動は、機械にカバーを付けたり、治工具を作ったりするさいの骨組みとしています。この商品は10mm幅のスロットがあるので、いろいろなパーツの取付に便利です。ネットで捜しやすく、納期がすぐなのでミスミを使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Tナットが必要な部分に
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/13
                            Tナットを挿入するために購入。
                            SUSのTナットも後入れ先入れ色んなバリエーションが揃っており、様々なニーズに答えてくれて便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台車製作に
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/20
                            台車の骨組に使用しました。
                            軽くて強度もあるので骨組に適しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ラック用フレームとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/13
                            メーカー依頼よりも納期を短く対応してくれることがありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました