マルチコネクタ等を取り付けることが可能なメタルジョイント。【特長】・グリーンフ...
型番 | 材質 | 長さ | 質量 | 環境 | キット内容 |
---|---|---|---|---|---|
GFA-601 | アルミ押出材、ボルト・ナット:鉄 | 22mm | 20g | RoHS10対応品 | - |
GFA-B37 | アルミ押出材、ボルト・ナット:鉄 | 50mm | 41g | RoHS10対応品 | LスロットコネクタピースL50×1 六角穴付皿ボルトM5×15×2 TナットL(M5) ×2 |
GFA-B39 | アルミ押出材、ボルト・ナット:鉄 | 100mm | 50g | RoHS10対応品 | LスロットコネクタピースL100×1 六角穴付皿ボルトM5×15×2 TナットL(M5) ×2 |
GFA-601
Loading...
マルチコネクタ等を取り付けることが可能なメタルジョイント。
【特長】
・グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能。
・GFフレームとSFフレームを連結したい場合はGF-SFコネクタを使用。
【用途】
・グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強として最適。
GFA-601で型番確定
Lスロットコネクタピースの型番GFA-601のページです。
型番GFA-601に関する仕様情報を記載しております。