(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」GFシリーズの標準フレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

グリーンフレーム(カット品):外形図

製品仕様

グリーンフレーム(カット品):関連画像

グリーンフレームの外観

シリーズ標準タイプ。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
4ヶ所に突起のついた形状が特徴。
簡単に組立ができ、拡張性も高いため幅広い場面で活躍。

  • 対応フレームキャップ インナーキャップ(ハード/導電)、アウターキャップ、金属端面キャップ、グリーンフレームエンドカバー(グレー・レッド・ブルー・イエロー)
  • 材質 アルミ押出材、アルマイト表面処理(シルバー/黒)/焼付け塗装(イエロー)
  • 断面2次モーメント lx=1.16×104 mm4、Iy=1.16×104 mm4
  • 断面係数 Zx=0.83×103 mm3、Zy=0.83×103 mm3
  • 単位質量 0.37kg/m
  • 抵抗値の目安 シルバー:109~11Ω(帯電防止レベル)

使用例

グリーンフレーム(カット品):関連画像

どこでも使える万能フレーム。

商品特長詳細

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →ボルト1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能。後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

選定サポート情報

グリーンフレーム(カット品):関連画像

マルチコネクタアウター型

90°連結の定番アイテム。すべり・引抜荷重はインナー型と同等ですが、モーメント荷重は1.2倍。

グリーンフレーム(カット品):関連画像

マルチコネクタインナー型

フレームとフラットに連結できるので、見た目もよく、拡張時に他のアイテムとの干渉を最小限に抑えます。

グリーンフレーム(カット品):関連画像

フリーコネクタ固定側

吊り下げフックとしてご使用ください。

グリーンフレーム(カット品):関連画像

フットコネクタM12

M12のアジャスタ・ネジ軸キャスタの取付にご使用ください。

グリーンフレーム(カット品):関連画像

フレームガード

フレーム凸部にはめ込み、フレームを傷からガードします。エリアや用途でフレームを色分けできます。

製品比較情報

グリーンフレーム(カット品):関連画像

グリーンフレームT

標準のグリーンフレームと比べ約1.5倍のたわみ強度を持ち、端面にタップ加工もできます。

グリーンフレーム(カット品):関連画像

グリーンフレームハード (カット品)

標準のグリーンフレームより厚肉で、約1.7倍のたわみ強度があります。外寸19mmのグリーンフレームSを差し込んでスライドさせる使い方もできます。

グリーンフレーム(カット品):関連画像

グリーンフレームLスロット (カット品)

STナットを挿入可能な10mm幅のスロットがあるフレームです。スロットにナットを通すことでさまざまなアイテムを取り付けることができます。

グリーンフレーム(カット品):関連画像

グリーンフレームすべり (カット品)

パイプの外側に細かな凹凸があり、摩擦が小さく摺動性に優れています。

グリーンフレーム(カット品):関連画像

グリーンフレームW (カット品)

標準のグリーンフレームを2本連結したフレームです。より強度の必要な部分に適しています。

型番リスト

型番
表面処理・コーティング
長さ(mm)
特性
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アルマイト処理
30 ~ 4000
[シルバー] シルバー
帯電防止

1個

-( - )

2日目

アルマイト処理
100 ~ 4000
ブラック
帯電防止

1個

-( - )

6日目

焼付塗装
30 ~ 4000
イエロー
標準

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「新色のグリーンフレームブラック取り扱い開始しました!」

GFシリーズの標準フレーム。
【特長】
・機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
・4ヶ所に突起のついた形状。
・簡単に組立ができ、拡張性も高いため幅広い場面で活躍。
・対応フレーム:キャップインナーキャップ(ハード/導電)、アウターキャップ
・対応フレーム:金属端面キャップ、グリーンフレームエンドカバー(グレー・レッド)
【用途】
・どこでも使える万能フレーム。


【1日目出荷対象商品】
GFF-000・GFF-000Yの切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土日・祝・メーカー休日(棚卸し含む)、また土日・祝日・メーカー休日(棚卸し含む)の前日受付にあたる場合は最短2日目出荷となります。
何卒ご了承ください。
※追加工がある場合を除く

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズ

    グリーンフレームG(カット品)

    グリーンフレームG(カット品)

      グリーンフレームS(カット品)

      グリーンフレームS(カット品)

        グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

        グリーンフレームW(カット品) GFFシリーズ

          グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

          グリーンフレームLスロット(カット品) GFFシリーズ

            グリーンフレームL W(カット品)

            グリーンフレームL W(カット品)

              グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

              グリーンフレームG ラックビーム(カット品)

                グリーンフレームL(カット品)

                グリーンフレームL(カット品)

                  グリーンフレームS 5本入りパック(シルバー)

                  グリーンフレームS 5本入りパック(シルバー)

                    SUHパイプ

                    SUHパイプ

                      グリーンフレームS W(カット品)

                      グリーンフレームS W(カット品)

                        グリーンフレームG Lスロット(カット品)

                        グリーンフレームG Lスロット(カット品)

                          グリーンフレームG W(カット品)

                          グリーンフレームG W(カット品)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - 1,839円 2,385円 - - -
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   5日目   7日目   5日目   5日目   2日目   6日目   6日目   5日目  
                            種類 シングル シングル シングル ダブル・トリプル シングル ダブル・トリプル シングル シングル シングル - ダブル・トリプル シングル ダブル・トリプル
                            パイプ材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 AISI439 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材
                            パイプ外径(mm) 28 43 19 28 28 53 43 53 19 28 19 43 43

                            グリーンフレーム(カット品) GFFシリーズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 53件のレビュー

                            高評価レビュー

                            安全柵製作
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/01
                            地元商社経由でSUSから購入するより、ミスミで購入する方が
                            金額が安く、納期も早いイメージです。
                            また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            車載用棚の作成
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/29
                            大きさを自由に設定出来るので簡単に作成出来ました。
                            カットもせずに組み立てるだけで完成。
                            お勧めです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台に使いました
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            自社で使用する生産設備、検査組立工程内の作業台の枠に、新規の際に使いました。選定理由は、女性が多い職場なので作業台枠の色合いで今回は黄色にしました。また重量も軽く、見た目の重厚感も少なく、オプションも豊富なこの商品を購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アングルキャリー
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/14
                            最小Lより小さいサイズの長さが必要だったため相談させていただいたところ、価格は少しかかりましたがカット頂けて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            商品の展示台製作
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/13
                            商品の置き台(ディスプレー用)に使用しています。
                            製品形状に合せて製作できますので、重宝しています。

                            型式で、例:GFF-000Y/L500  /(スラッシュ)は辞めて欲しい
                            CAD等で部品型式をファイル名として使えないためです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            セル生産の作業台
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/27
                            材質がアルミなので軽く,イレクターパイプと比べて作業台の組み付けが楽でした。
                            コストもそれほどかからず,他にもさまざまなフレームやコネクタ,アクセサリがあるので,今後もいろいろ活用できそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました