(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFN-E02
フットコネクタM12 フットコネクタM12

フットコネクタM12 GFN-E02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(8件)
通常単価(税別)
401円
税込単価
441円

M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取り付け用に使用するプラスチックジョイン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番:GFN-E02について、ねじ部がM12のアジャスターやキャスターがねじ込める構造です。
  • 型番:GFN-E02について、ナットが内部に組み込まれた、ねじ込みが出来る状態でのお届けとなります。
  • 型番:GFN-523について、ナットの付属はございません。

GFN-E02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フットコネクタM12の寸法図

製品仕様

名称フットコネクタM12樹脂タイプフットコネクタM12導電樹脂タイプ
型番GFN-E02GFN-E17
材質帯電防止PA導電PP
質量24g21g
抵抗値の目安109~11Ω(帯電防止レベル)104~5Ω(導電レベル)
耐荷重 1,250N500N

使用例

フットコネクタM12の使用例
  • 導電樹脂タイプを使用の場合は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用
  • 頻繁に移動する台車などのキャスター、移動時にフットコネクタに強い衝撃が加わるような場合は、グリーンフレームL スロットに固定・自在キャスターを取り付ける方法をおすすめします。

商品特長詳細

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

選定サポート情報

フットコネクタM12:関連画像

アジャスタB

フットコネクタと併用使用してアジャスタを簡単に取付できます。

フットコネクタM12:関連画像

ネジ軸キャスター GF-N足まわり

フットコネクタと併用使用してキャスタを簡単に取付できます。

フットコネクタM12:関連画像

グリーンフレーム (カット品)

機能性と強度を両立し、汎用性の高い外寸28mmタイプの中でも、最も多く使用されている標準フレームです。

製品比較情報

フットコネクタM12:関連画像

フットコネクタM8

M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付にご使用ください。

型番リスト

型番
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFN-E02

[樹脂] 帯電防止PA

1個

401( 441円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取り付け用に使用するプラスチックジョイント。
【特長】
・SUS製グリーンフレームのパーツ。
・M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターを取り付ける際の必須アイテム。
【用途】
・M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取り付けに便利。

(i)ご注意

  • 型番:GFN-E02について、ねじ部がM12のアジャスターやキャスターがねじ込める構造です。
  • 型番:GFN-E02について、ナットが内部に組み込まれた、ねじ込みが出来る状態でのお届けとなります。
  • 型番:GFN-523について、ナットの付属はございません。

カタログ

 

GFN-E02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットコネクタM12の型番GFN-E02のページです。
型番GFN-E02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フットコネクタM12

フットコネクタM12

    インナーキャップS/導電インナーキャップS

    インナーキャップS/導電インナーキャップS

      フットコネクタS

      フットコネクタS

        フレームガードS L=2000

        フレームガードS L=2000

          パネルホールドS(t=3)

          パネルホールドS(t=3)

            GFハードフレーム用キャップ

            GFハードフレーム用キャップ

              SR25端面キャップ

              SR25端面キャップ

                フラットケーブルカバー

                フラットケーブルカバー

                  GFLスロットインナーキャップ

                  GFLスロットインナーキャップ

                    GFTインナーキャップ

                    GFTインナーキャップ

                      フレームガードG l=2000mm(グレー)

                      フレームガードG l=2000mm(グレー)

                        GF-G Lスロットキャップ

                        GF-G Lスロットキャップ

                          アウターキャップ GFA-401

                          アウターキャップ GFA-401

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 401円 129円 231円 600円 - 203円 148円 675円 178円 148円 626円 171円 301円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 プラスチックジョイント - プラスチックジョイント - プラスチックジョイント - - - - - - - -
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 - 19 - 19 - - - - - - - -
                            ジョイント形状 スタンド - スタンド - ブラケット - - - - - - - -
                            接続形状 つなぎのみ - つなぎのみ - 通しあり - - - - - - - -

                            フットコネクタM12のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 8件のレビュー
                            個別フレームの組み立て
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/03
                            SUSの専用部品なので、当たり前だが確実にセットできる。樹脂部材なので長期的な強度は未知数だが、専用品なので安心して使用できている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備製作時に
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            自社内各種生産設備(作業台やコンベア経路上にトンネルを形成するための骨子等)製作時に様々な用途で利用のフレーム材に対する付帯部品として使用しています。以前は、イレクターパイプを利用していましたが、作業性の向上(加工、組み立てが容易)を考慮しアルミフレームに転換、用途や形状に応じ種々使い分けをする中で型番:GFN-E02含めバラエティーに富んだオプション部品の豊富なラインアップを有するSUS製品を利用することで、設計に自由度が高まるため重宝しています。基本性能もイメージ通りで見栄えも良く最良の結果が得られたことから、以来継続利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社で使用する作業台に使いました
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            検査組立工程内の作業台の枠に、改善の際に使いました。女性が多い職場なので作業台を簡単に移動できるように、いろいろあるオプションの中からネジ軸キャスターGF-Nとの組合せで商品を購入して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            脚部キャスターに対するジョイント部品として
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            移動可能な生産設備(作業台)製作時に利用の脚部キャスターに対するジョイント部品として使用しました。SUS商品に対しては、フレームはもとより各種オプション品が豊富にラインアップされていることで、設計に自由度が利き全て在り物で賄える点を考慮し種々商品を、優先的に採用しています。また、以前に類似用途で使用した際の実績に満足度が高かった(良好な機能性や使い勝手を既知している)印象も手伝い、今回もSUS製品で対応しました。型番:GFN-E02も当該利用しましたが、御多分に漏れず、期待に違わぬ機能性(簡便実装)を発揮する商品として重宝しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アジャスタの取付け
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/19
                            アジャスタの取付けに、使用した。
                            ボルトが、グリーンフレームの中に隠れるので、見栄えが良く、大変満足した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFN-E17
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質

                            563円

                            ( 619円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [樹脂] PP

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました