(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LMN-09-100M
溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ ジュシホース

溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ LMN-09-100M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,358円
税込単価
35,594円

溶断用ゴムホースは難熱性の向上・低温性の向上・耐圧性の向上(ACEを除く)・耐...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    ガス
  • 金具取付:
    なし
  • ホース材質:
    ゴム
  • 色:
    オレンジ
  • カットサービス対応:
    なし
  • 長さ(m):
    100
  • 最高使用圧力(Mpa):
    2.0

型番

LMN-09-100M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LMN-09-100M の仕様・寸法情報

商品情報

規格表

溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ 規格表

使用例

用途

造船、鉱工業、建設業などでの溶接及び切断用

型番リスト

型番
外径(φ)
呼び内径
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LMN-09-100M

16.5
9
9.5

1個

32,358( 35,594円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶断用ゴムホースは難熱性の向上・低温性の向上・耐圧性の向上(ACEを除く)・耐ガス性の向上、SLD専用ホースの規格追加により、近年の国際化からISO(国際規格)に整合し、機能の充実、安全性の向上に溶断用ガスの種類別ホースをご用意致しました。
酸素溶接及び切断用として造船、鉱工業、建設業などに広く使用されています。
【特長】
・流体:LPG・MPS・天然・メタン専用ホースです。
・難燃性、耐オゾン性付与による耐久性を向上しました。
・軽量化により疲れが軽減されます。
・特に内面ゴム層の耐LPG性を大幅に向上しました。また、ガス透過量を従来の1/3に減少しました。

カタログ

 

LMN-09-100Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジの型番LMN-09-100Mのページです。
型番LMN-09-100Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ

溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジ

    溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

    溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(ACE)赤

      溶断用ゴムホース ツインホース赤

      溶断用ゴムホース ツインホース赤

        溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ

        溶断用ゴムホース ツインホースオレンジ

          シールドガスホース(SLD) 緑

          シールドガスホース(SLD) 緑

            溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

            溶断用ゴムホース 酸素ホース(OXY)青

              燃料ガス用(ACE)ホース(旧:アセチレンホース)

              燃料ガス用(ACE)ホース(旧:アセチレンホース)

                耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

                耐熱用ゴムホース スチームアイロンホース

                  ハイポリマーメッシュホース

                  ハイポリマーメッシュホース

                    送排気用ホース ビニルエアーホース

                    送排気用ホース ビニルエアーホース

                      クリアブルーホース

                      クリアブルーホース

                        耐圧・耐摩耗用ホース ラインパワーAT

                        耐圧・耐摩耗用ホース ラインパワーAT

                          燃料ガス用(SLD)ホース

                          燃料ガス用(SLD)ホース

                            メーカー 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム 弘進ゴム クラレプラスチックス 弘進ゴム 三洋化成 弘進ゴム 三洋化成 東拓工業 クラレプラスチックス
                            通常価格 27,460円 22,691円 52,396円 52,396円 6,701円 30,290円 - 70,957円 14,899円 23,593円 9,889円 - -
                            通常出荷日 11日目~   6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目~   5日目   6日目   5日目   6日目   3日目   5日目~   5日目  
                            使用流体/用途 ガス アセチレン / ガス ガス ガス 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素 / ガス 酸素 / ガス アセチレン 蒸気 空気 水 / 粉体 / セメント / 粒体 空気 / 二酸化炭素 / アルゴン / 窒素
                            金具取付 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム - ゴム PVC+ポリエステル糸 PVC PVC+ポリエステル糸 耐摩耗性ゴム+軟質・硬質PVC+補強繊維 -
                            オレンジ オレンジ グリーン ブルー オレンジ
                            カットサービス対応 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし あり なし

                            溶断用ゴムホース 燃料ガスホース(LMN)オレンジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LMN-06-100M
                            LMN-08-100M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (φ)
                            呼び内径 内径
                            (mm)

                            27,460円

                            ( 30,206円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1366.3

                            30,033円

                            ( 33,036円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1588.0

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました