ラインパワーAT
金具取り付け例1
金具取り付け例2
金具取り付け例3
流体 | 水・温水、粉体・粒体、モルタル |
---|---|
材質 | ゴム |
温度 | -10度~+50度 |
機能 | ・耐圧1.0MPa(10.2kgf/cm2) ・耐摩耗性有り ・静電気防止(アース無) |
呼び径 | 内径 mm | 外径 mm | ピッチ mm | 参考質量 g/m | 定尺 m | 許容圧力 (常温) MPa{kgf/cm2} | 許容曲げ 半径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50{2} | 50.8 | 69.5 | 10.0 | 1725 | 20・50 | 1.00{10.2} | 600 |
65{2 1/2} | 63.5 | 86.0 | 14.3 | 2270 | 750 | ||
75{3} | 76.2 | 99.5 | 15.1 | 2790 | 750 | ||
100{4} | 101.6 | 129.0 | 17.0 | 4400 | 1250 | ||
125{5} | 127.0 | 159.5 | 22.0 | 6110 | 20 | 1700 | |
150{6} | 152.4 | 187.5 | 22.0 | 7740 | 2000 | ||
200{8} | 203.2 | 247.5 | 25.0 | 13250 | 10 | 2250 |
600
|
69.5
|
50
|
2
|
1 ~ 50
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
750
|
86
|
65
|
2 1/2
|
1 ~ 50
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
750
|
99.5
|
75
|
3
|
1 ~ 50
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
1250
|
129
|
100
|
4
|
1 ~ 50
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
1700
|
159.5
|
125
|
5
|
1 ~ 20
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
2000
|
187.5
|
150
|
6
|
1 ~ 20
| 1個 | -( -
) | 6日目 | |
2250
|
247.5
|
200
|
8
|
1 ~ 10
| 1個 | -( -
) | 6日目 |
Loading...
許容圧力1.0MPaの耐圧性能を持つ耐圧・耐摩耗用ホース。
【特長】
・耐圧性に優れており、加圧時の伸びが少ない構造。
・内層ゴムに耐摩耗性ゴムを採用しているため、耐摩耗性に優れている。
・外圧に強く形状変化が少ない構造。
【用途】
・土木工事の泥水、一般土木工事の泥水、砂・砂利・ヘドロなどの吸圧送に最適。
・浚渫・埋立工事用に便利。
・セメントなどの粉粒体の吸圧送に最適。
・高粘度物質の輸送、高揚程でのデリバリーに最適。
あと5項目で型番確定