(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

立型トグルクランプ(ロック機構付) ST-VTC207

立型トグルクランプ(ロック機構付) ST-VTC207

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,859円
税込単価
4,245円

工具を使用しない工具レスクランプ(ST-VTC207)。【特長】・ロック機構付...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207:関連画像

製品仕様

立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207:関連画像
立型トグルクランプ ロック機構付 ST-VTC207:関連画像

ロック機構付

規格表

型番LL1締圧力(kN)質量(g)
ST-VTC207U-L10057.51.7300

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-VTC207U-L

10

1個

3,859( 4,245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工具を使用しない工具レスクランプ(ST-VTC207)。
【特長】
・ロック機構付きで安心。
・エコノミータイプ。
【用途】
・組立・検査・溶接治具のクランプとして使用。

カタログ

 

ST-VTC207U-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立型トグルクランプ(ロック機構付) ST-VTC207の型番ST-VTC207U-Lのページです。
型番ST-VTC207U-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

立型トグルクランプ(ロック機構付) ST-VTC207

立型トグルクランプ(ロック機構付) ST-VTC207

    立型トグルクランプ(ST-VTC202)

    立型トグルクランプ(ST-VTC202)

      立型トグルクランプ(ST-VTC210)

      立型トグルクランプ(ST-VTC210)

        立型トグルクランプ(ST-VTC207)

        立型トグルクランプ(ST-VTC207)

          立型トグルクランプ(ST-VTC201)

          立型トグルクランプ(ST-VTC201)

            トグルクランプ TCDVSL・TCDVS

            トグルクランプ TCDVSL・TCDVS

              セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF

              セーフティロック付トグルクランプ、トグルクランプ TCDVFL・TCDVF

                トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力3500N

                トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力3500N

                  トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力1500N

                  トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力1500N

                    トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力4000N

                    トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力4000N

                      トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-12502-B

                      トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-12502-B

                        下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDF

                        下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) TDF

                          トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース)  GH-12002-B

                          トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-12002-B

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ ミスミ ミスミ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) スーパーツール GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 3,859円 1,947円 3,255円 2,197円 1,265円 3,837円 3,591円 1,940円 1,410円 2,310円 1,837円 3,331円 947円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース ストレートベース ストレートベース ストレートベース フランジベース サイドベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M8 M6×1 M10 - M5×0.8 - - M12 M8 M12 M8 M10 M6
                            締圧力(N) 1700 - 2700 - 500 - - 3500 1500 4000 2500 3000 1500
                            本体材質 SPCC - SPCC - - SAPH440 - SS400 SS400 SS400 SS400 スチール SS400

                            立型トグルクランプ(ロック機構付) ST-VTC207のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ワーククランプ
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/13
                            ハンドルも大きくて使いやすくとてもしっかりしているので長く使えそうです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q クランプ先端のパッド付きボルトのみの販売はしていますか?
                            A
                            販売は行っていません。交換が必要な場合はお客様で別途ご準備頂くか、新規で製品を購入いただくことになります。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました