(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST-VTC201U
立型トグルクランプ(ST-VTC201) タテガタTクランプ ST-VTC201

立型トグルクランプ(ST-VTC201) ST-VTC201U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,265円
税込単価
1,392円

工具を使用しない工具レスクランプ(ST-VTC201)。【特長】・エコノミータ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

ST-VTC201U の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

立型トグルクランプ ST-VTC201:関連画像

上面図

立型トグルクランプ ST-VTC201:関連画像

側面図

製品仕様

立型トグルクランプ ST-VTC201:関連画像
型番本体グリップボルト、ナットパッド
ST-VTC201USPCC
亜鉛メッキ
ポリ塩化ビニルSUM41クロロプレンゴム(CR)
ST-VTC201U-SSUS304L
電解研磨
SUS304
型番締圧力(kN)質量(g)
ST-VTC201U0.590
ST-VTC201U-S

型番リスト

型番
本体材質
クランプ部材質
クランプ部材質(詳細)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-VTC201U

[スチール] SPCC
スチール+ゴムパット
SUM41(ボルト、ナット)+クロロプレンゴム(パッド)
10

1個

1,265( 1,392円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工具を使用しない工具レスクランプ(ST-VTC201)。
【特長】
・エコノミータイプ
【用途】
・組立・検査・溶接治具のクランプとして使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

ST-VTC201Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立型トグルクランプ(ST-VTC201)の型番ST-VTC201Uのページです。
型番ST-VTC201Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

立型トグルクランプ(ST-VTC201)

立型トグルクランプ(ST-VTC201)

    立型トグルクランプ(ST-VTC202)

    立型トグルクランプ(ST-VTC202)

      立型トグルクランプ(ST-VTC207)

      立型トグルクランプ(ST-VTC207)

        立型トグルクランプ(ST-VTC210)

        立型トグルクランプ(ST-VTC210)

          立型トグルクランプ(ロック機構付) ST-VTC207

          立型トグルクランプ(ロック機構付) ST-VTC207

            トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力3500N

            トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力3500N

              下方押さえ型クランプ No.41B-S

              下方押さえ型クランプ No.41B-S

                トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力1500N

                トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力1500N

                  トグルクランプ ハンドル立型 U型アーム(フランジベース) GH-11421/GH11421-SS

                  トグルクランプ ハンドル立型 U型アーム(フランジベース) GH-11421/GH11421-SS

                    トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力4000N

                    トグルクランプ-立型-ストレートベース-先端ボルト溶接タイプ-締圧力4000N

                      下方押さえ型クランプ No.41BS-S(ハンドル縦型)

                      下方押さえ型クランプ No.41BS-S(ハンドル縦型)

                        下方押さえ型クランプ No.HV650

                        下方押さえ型クランプ No.HV650

                          下方押さえ型クランプ No.09S(ハンドル縦型)

                          下方押さえ型クランプ No.09S(ハンドル縦型)

                            メーカー イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ カクタ ミスミ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) ミスミ カクタ カクタ カクタ
                            通常価格 1,265円 1,947円 2,197円 3,255円 3,859円 1,940円 4,689円 1,410円 974円 2,310円 3,049円 3,297円 1,978円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース ストレートベース フランジベース ストレートベース ストレートベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M5×0.8 M6×1 - M10 M8 M12 M6 M8 M8 M12 M6 M10 M4
                            締圧力(N) 500 - - 2700 1700 3500 2000 1500 2000 4000 2000 3400 300
                            先端ボルト位置調節 スライド調整 - - スライド調整 スライド調整 - スライド調整 - スライド調整 - スライド調整 スライド調整 調整不可(固定)

                            立型トグルクランプ(ST-VTC201)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            加工治具の補助クランプとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/20
                            切削加工用の治具の補助クランプとして使いました。操作性がよく且つ
                            クランプ力があるので十分機能を果たしてくれています。治具の設計が
                            容易になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q クランプ先端のパッド付きボルトのみの販売はしていますか?
                            A
                            販売は行っていません。交換が必要な場合はお客様で別途ご準備頂くか、新規で製品を購入いただくことになります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST-VTC201U-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体材質 クランプ部材質 クランプ部材質(詳細)

                            2,915円

                            ( 3,207円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            -[ステンレス] SUS304Lステンレス+ゴムパット-

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました