(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)
  • 数量スライド割引

トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース) (レビュー)

通常価格(税別)
680円
税込価格
748円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
側面フランジベース型の下面押さえトグルクランプ。
【特長】
・トグルクランプの特性を活かし、1,000Nの力で固定可能。
・省スペース対応の側面フランジベース。
・様々な使用シーンに合わせて選択可能。
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能。
・木工やDIYでも活用可能。

(i)ご注意

  • ねじ山種類はUNCとなります。

トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    新規治工具に使用しました
    評価 5.0満足度:5.02021/01/21
    当社で新たに設計、製作する製品の新規治工具に使用しました。側面取り付けでレバーが90度の商品が欲しかったので、ネットで探していたところ、目にとまったのでミスミから購入しました。使ってみて希望通りでよい商品でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)

トグルクランプ 水平型 U型アーム(側面フランジベース)

    トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース)  GH-12130-SM

    トグルクランプ -水平型- U型アーム(側面フランジベース) GH-12130-SM

      トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-D

      トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-D

        トグルクランプ -ハンドル立型- ソリッドアーム(フランジベース)  GH-11401

        トグルクランプ -ハンドル立型- ソリッドアーム(フランジベース) GH-11401

          トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース)  GH-11002-B

          トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-11002-B

            トグルクランプ-立型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力910N

            トグルクランプ-立型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力910N

              トグルクランプ-立型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2270N

              トグルクランプ-立型-U型アーム-フランジベース-先端ボルトスライド調整-締圧力2270N

                立型トグルクランプ(ST-VTC210)

                立型トグルクランプ(ST-VTC210)

                  トグルクランプ-立型-主軸固定アーム-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力910N

                  トグルクランプ-立型-主軸固定アーム-フランジベース-先端ボルト固定-締圧力910N

                    トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-102-B

                    トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-102-B

                      立型トグルクランプ(ST-VTC201)

                      立型トグルクランプ(ST-VTC201)

                        トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-J

                        トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-J

                          トグルクランプ -ハンドル立型- ソリッドアーム(ストレースベース)  GH-12145

                          トグルクランプ -ハンドル立型- ソリッドアーム(ストレースベース) GH-12145

                            メーカー GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) イマオコーポレーション GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) イマオコーポレーション GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 680円 1,277円 965円 898円 927円 655円 829円 3,255円 631円 663円 1,265円 6,936円 1,052円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 側面フランジベース 側面フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース
                            クランプボルトサイズ 1/4 5/16 5/16 M6 M5 1/4 5/16 M10 1/4 1/4 M5×0.8 5/8 5/16
                            締圧力 (MAX)(N) 1000 2270 1800 1000 750 910 2270 2700 910 1000 500 5500 2270
                            本体材質 SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 - - SPCC - SS400 - SS400 SS400

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。