(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空エジェクタ VEシリーズ VEN

真空エジェクタ VEシリーズ VEN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,109円 ~ 1,235円  特別価格 
税込価格
1,220円 ~ 1,359円  特別価格 

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類用途付加機能到達真空度真空流量空気消費流量ノズル径全長 L真空ポート接続口形状真空ポートワンタッチ継手サイズエア供給ポート接続口形状
VEN07-601電磁弁直付形エルボ単体真空発生用バルブ-91.8kPa23l/min23l/min0.7mm48.6mmワンタッチ継手φ6R1/8
VEN10-801電磁弁直付形エルボ単体真空発生用バルブ-91.8kPa45l/min45l/min1.0mm48.6mmワンタッチ継手φ8R1/8
VEN05-601電磁弁直付形エルボ単体真空発生用バルブ-91.8kPa11.5l/min11.5l/min0.5mm48.6mmワンタッチ継手φ6R1/8
VEN10-601電磁弁直付形エルボ単体真空発生用バルブ-91.8kPa45l/min45l/min1.0mm48.6mmワンタッチ継手φ6R1/8

型番リスト

型番
空気消費流量(l/min)
真空ポートワンタッチ継手サイズ
真空流量(l/min)
ノズル径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
11.5
φ6
11.5
0.5mm

1個

1,109( 1,220円 )

6日目~

23
φ6
23
0.7mm

1個

1,235( 1,359円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
φ6
45
1.0mm

1個

1,225円

857

( 943円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
φ8
45
1.0mm

1個

1,167( 1,284円 )

6日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空エジェクタ VEシリーズ VEN

真空エジェクタ VEシリーズ VEN

    真空エジェクタ VEシリーズ VENY

    真空エジェクタ VEシリーズ VENY

      単体タイプ 電磁弁直付型 エルボタイプ 集中排気

      単体タイプ 電磁弁直付型 エルボタイプ 集中排気

        単体タイプ 電磁弁直付形 ストレートタイプ 集中排気

        単体タイプ 電磁弁直付形 ストレートタイプ 集中排気

          単体タイプ 電磁弁直付型 エルボタイプ 大気開放

          単体タイプ 電磁弁直付型 エルボタイプ 大気開放

            単体タイプ 電磁弁直付型 ストレートタイプ 大気開放

            単体タイプ 電磁弁直付型 ストレートタイプ 大気開放

              落下防止弁

              落下防止弁

                単体タイプ パッド直付形 エルボ 集中排気

                単体タイプ パッド直付形 エルボ 集中排気

                  単体タイプ パッド直付形 エルボ 大気開放

                  単体タイプ パッド直付形 エルボ 大気開放

                    真空発生器 VEBシリーズ

                    真空発生器 VEBシリーズ

                      真空用逆止弁(チェックバルブ) CH-01

                      真空用逆止弁(チェックバルブ) CH-01

                        プロセスガス排気用バキュームジェネレータ VGシリーズ

                        プロセスガス排気用バキュームジェネレータ VGシリーズ

                          真空破壊機能付真空発生器

                          真空破壊機能付真空発生器

                            メーカー CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ ミスミ 日本ピスコ 日本ピスコ CHELIC(チェリック) コンバム(旧:妙徳) CKD ミスミ
                            通常価格 1,109円 1,111円 1,198円 1,969円 1,266円 1,858円 1,000円 2,518円 2,518円 1,253円 7,513円 60,796円 4,100円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 電磁弁直付形エルボ - 電磁弁直付形エルボ 電磁弁直付形ストレート 電磁弁直付形エルボ 電磁弁直付形ストレート 関連部品 パッド直付形エルボ パッド直付形エルボ 角形タイプ 関連部品 管形 電磁弁直付管形
                            付加機能 真空発生用バルブ 真空発生用バルブ 集中排気仕様 集中排気仕様 サイレンサ サイレンサ - 集中排気仕様 サイレンサ 真空発生用バルブ - 真空発生用バルブ サイレンサ / フィルタ / 真空破壊機能付
                            到達真空度(kPa) -91.8 -91.8 - - - - - - - - - - -
                            真空ポート接続口形状 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 - - - ワンタッチ継手 - その他 ワンタッチ継手
                            エア供給ポート接続口形状 R1/8 R1/8 - - - - - ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 - - ワンタッチ継手

                            真空エジェクタ VEシリーズ VENのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            エアーピンセット用
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/05
                            エアーピンセット用に使っています。
                            とにかく価格で選びました。
                            他メーカーのものも使っていますが、遜色ないように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました