(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GC1-21-15
ボールフロート スチームトラップ GC1型 ボールフロートスチームトラップGC1

ボールフロート スチームトラップ GC1型 GC1-21-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
66,623円
税込単価
73,285円

【特長】・省エネ設計(オリフィス自己調整式の連続排出フロート型):高精度研磨フ...

詳細情報を確認する

型番

GC1-21-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GC1-21-15 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

Rc(PT)

ボールフロート スチームトラップ GC1型 外形図1

SW

ボールフロート スチームトラップ GC1型 外形図2

FF、RF

ボールフロート スチームトラップ GC1型 外形図3

製品仕様

型番接続最高
使用圧力
PMO
(MPa)
最大
作動差圧⊿PMX
(MPa)
最高
使用温度
TMO
(℃)
本体材質寸法(mm)重量
(kg)
方式呼び径
(A)
LH1H2WDCh
GC1-16ねじ込
Rc(PT)
151.61.6350ステンレス
(SCS14)
127157586---1.8
201361.9
251402.0
GC1-21152.12.11271.8
201361.9
251402.0
GC1-16Fフランジ
(FF、RF)
151.61.6350ステンレス
(SCS14)
175157586---重量表
を参照
20195
25215
GC1-21F152.12.1175
20195
25215
GC1-16Wソケット
(SW)
151.61.6350ステンレス
(SCS14)
1271575863622.2151.8
201364127.71.9
251405034.52.0
GC1-21W152.12.11273622.21.8
201364127.71.9
251405034.52.0
  • 1. 最高許容圧力(PMA):2.1MPa
    PMAは、耐圧部(本体)が許容される圧力です。
  • 2. 最高許容温度(TMA):350℃
    TMAは、耐圧部(本体)が許容される温度です。
  • 3. 最小作動差圧(⊿PMN):0.01MPa
    ⊿PMNは、トラップの入口-出口間の最小作動差圧です。
  • 4. 対応フランジ規格:JIS 10K、16K、20K、ANSI・JPI 150lb、300lb
  • 5. 圧力の換算:1kgf/cm2・g=0.0980665MPa

重量表(フランジタイプ)

呼び径
(A)
JIS(FF、RF)ANSI/JPI(RF)
10K20K150lb300lb
153.33.52.93.3
203.84.03.54.5
255.05.34.25.3

※単位:kg
1. GC1型は共通の重量です。
2. JIS 16Kの重量は、JIS 10Kと同じです。

性能・試験情報

ストローク表/排出流量

ボールフロート スチームトラップ GC1型 関連画像

作動差圧は、トラップ入口と出口の差圧です。

型番リスト

型番
接続
呼び径
最高使用圧力(MPa)
最大作動差圧(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GC1-21-15

[R(Rc)] Rc
1/2B(15A)
2.1
2.1

1個

66,623( 73,285円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ設計(オリフィス自己調整式の連続排出フロート型):高精度研磨フロートの使用により、高いシール性能を実現。蒸気ロスを抑えます
・自動ブローオフ機構(バイメタル内蔵):通気初期のエアや低温復水を自動排出します
・ステンレス製:バイメタルを除く全ての部品は腐食に強いステンレスで耐久性に優れています
・コンパクト設計:部品点数が少なく、保守点検が簡単に行えます
【用途】
・蒸気輸送管
・スチームトレースなど

カタログ

 

GC1-21-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールフロート スチームトラップ GC1型の型番GC1-21-15のページです。
型番GC1-21-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールフロート スチームトラップ GC1型

ボールフロート スチームトラップ GC1型

    スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

    スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

      スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

      スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

        スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

        スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

          スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

          スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

            AT-1S型 ラジエータトラップ

            AT-1S型 ラジエータトラップ

              AT-1A型 ラジエータトラップ

              AT-1A型 ラジエータトラップ

                ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

                ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

                  ボールフロート スチームトラップ GC1V型

                  ボールフロート スチームトラップ GC1V型

                    温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

                    温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

                      AF-12型 スチームトラップ

                      AF-12型 スチームトラップ

                        AT-6型 スチームトラップ

                        AT-6型 スチームトラップ

                          スチームトラップ TB-5シリーズ

                          スチームトラップ TB-5シリーズ

                            メーカー ミヤワキ 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 ヨシタケ ベン ベン ミヤワキ ミヤワキ スパイラックス・サーコリミテッド ベン ベン ヨシタケ
                            通常価格 59,903円 25,933円 31,686円 37,419円 19,543円 13,926円 15,926円 31,713円 59,903円 24,785円 53,098円 25,280円 27,230円
                            通常出荷日 15日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   15日目   15日目   7日目~   5日目   5日目~   4日目~  
                            種類 スチームトラップ ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 フロート式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ベローズ式 ベローズ式 ダイヤフラム式 フロート式 バランスプレッシャー フロート式 サーモワックス式 逆バケット式
                            使用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            本体材質 SCS14 ステンレス鋳鋼 ステンレス鋳鋼 ステンレス鋳鋼 黒亜鉛鋳鉄(FCD450) - - SCS13A SCS14 黄銅 FC - -

                            ボールフロート スチームトラップ GC1型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GC1-16F-15
                            GC1-16F-20
                            GC1-16F-25
                            GC1-21-20
                            GC1-21-25
                            GC1-21F-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 呼び径 最高使用圧力
                            (MPa)
                            最大作動差圧
                            (MPa)

                            77,520円

                            ( 85,272円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [フランジ] フランジ1/2B(15A)1.61.6

                            82,805円

                            ( 91,086円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [フランジ] フランジ3/4B(20A)1.61.6

                            89,853円

                            ( 98,838円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [フランジ] フランジ1B(25A)1.61.6

                            61,664円

                            ( 67,830円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [R(Rc)] Rc3/4B(20A)2.12.1

                            63,425円

                            ( 69,768円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [R(Rc)] Rc1B(25A)2.12.1

                            77,520円

                            ( 85,272円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [フランジ] フランジ1/2B(15A)2.12.1

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました