(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドバルブ HVU【5~25個入り】

ハンドバルブ HVU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,064円 ~ 9,983円  特別価格 
税込価格
2,270円 ~ 10,981円  特別価格 

【特長】・空気圧機器の圧縮空気をハンドルを回して簡単にon/offさせます・機...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ワンタッチ継手形
  • 切換操作:
    その他
  • 配管口の種類:
    ワンタッチ配管
  • 取付方法:
    側面
  • 使用流体:
    空気
  • 使用圧力:
    0~150PSI/0~9.9Kgf/cm2(0~990kPa)
  • 負圧:
    -29.5 in Hg / -750mmHg(-750Torr)
  • 使用温度範囲:
    32~140°F/0~60℃
  • 使用ホース種類:
    Polyurethane and Nylon
  • 使用温度範囲(Min)(℃):
    0
  • 使用温度範囲(Max)(℃):
    60
  • 使用圧力範囲(Min):
    0kgf
  • 使用圧力範囲(Max):
    9.9kgf
  • 本体材質:
    真鍮

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ハンドバルブ HVU 外形図01

規格表

ハンドバルブ HVU 規格表01

型番リスト

型番
ポート数
接続チューブ径
φD1
φD2
φP1
φP2
φC
N(mm)
E(mm)
B1(mm)
B2(mm)
K1(mm)
K2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M1(mm)
M2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
φ4
4
4
10.5
10.5
16.3
18.0
40.3
14.8
14.8
11.1
11.1
25.1
25.1
8.2
19.0

1パック

25個入り

8,382円

5,029

( 5,532円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3ポート
φ6
6
6
12.5
12.5
16.3
18.0
40.3
16.4
16.4
12.3
12.3
26.3
26.3
8.2
19.0

3パック

5個入り

2,064( 2,270円 )

4日目~

その他
φ8
8
6
14.8
12.5
16.3
18.0
40.3
18.3
16.4
13.4
13.4
27.4
26.2
8.2
19.0

1パック

25個入り

9,943( 10,937円 )

5日目~

3ポート
φ8
8
8
14.8
14.8
16.3
18.0
40.3
18.7
18.7
13.9
13.9
27.9
27.9
8.2
19.0

3パック

5個入り

2,224( 2,446円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
φ10
10
8
17.5
14.8
19.3
21.2
40.5
20.2
18.3
14.5
14.5
31.0
27.4
10.9
24.0

1パック

25個入り

9,983( 10,981円 )

5日目~

3ポート
φ10
10
10
17.5
17.5
19.3
21.2
40.5
20.1
20.1
14.4
14.4
30.9
30.9
10.9
24.0

3パック

5個入り

2,423( 2,665円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
φ12
12
10
20.5
17.5
19.3
21.2
40.5
22.9
20.2
17.6
17.6
34.1
31.0
10.9
24.0

1パック

20個入り

9,577( 10,535円 )

5日目~

3ポート
φ12
12
12
20.5
20.5
19.3
21.2
40.5
22.8
22.8
17.6
17.6
34.1
34.1
10.9
24.0

3パック

5個入り

2,568( 2,825円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧機器の圧縮空気をハンドルを回して簡単にon/offさせます
・機械内部の残留圧を除去した状態で保守や点検ができます
・3方向バルブはoff時、機械側の残留圧を大気中に放出すると同時に流入する空気を遮断します
【用途】
・機器の空気圧の圧力を開閉するのに使用します

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドバルブ HVU

ハンドバルブ HVU

    ハンドバルブ BVHV

    ハンドバルブ BVHV

      ハンドバルブ BVHVU

      ハンドバルブ BVHVU

        ハンドバルブ EHVFFタイプ

        ハンドバルブ EHVFFタイプ

          ハンドバルブ SCHタイプ

          ハンドバルブ SCHタイプ

            ハンドバルブ 六角おねじタイプ (RoHS非対応)

            ハンドバルブ 六角おねじタイプ (RoHS非対応)

              ボールバルブワンタッチ継手タイプ ユニオンストレート 片ハンドルタイプ

              ボールバルブワンタッチ継手タイプ ユニオンストレート 片ハンドルタイプ

                ボールバルブワンタッチ継手タイプ ストレート 片ハンドルタイプ

                ボールバルブワンタッチ継手タイプ ストレート 片ハンドルタイプ

                  ボールバルブ ストレートタイプ VS-E

                  ボールバルブ ストレートタイプ VS-E

                    ハンドバルブ 管接続タイプ (RoHS非対応)

                    ハンドバルブ 管接続タイプ (RoHS非対応)

                      ミニチュアバルブ インラインタイプ EMVA、QMVA

                      ミニチュアバルブ インラインタイプ EMVA、QMVA

                        ボールバルブワンタッチ継手タイプ エルボ 片ハンドルタイプ

                        ボールバルブワンタッチ継手タイプ エルボ 片ハンドルタイプ

                          ボールバルブ アングルタイプ VA-E

                          ボールバルブ アングルタイプ VA-E

                            メーカー CDC ミスミ ミスミ EASUN(イーサン) CHELIC(チェリック) ミスミ ミスミ ミスミ ニッタ ミスミ ニッタ ミスミ ニッタ
                            通常価格 2,064円 910円 850円 242円 2,360円 595円 850円 840円 1,713円 468円 1,736円 990円 2,057円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            本体形状 ワンタッチ継手形 ワンタッチ継手付 ワンタッチ継手付 ワンタッチ継手形 ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手付 ワンタッチ継手付 ワンタッチ継手付 プッシュワンタイプ ワンタッチ継手付 - ワンタッチ継手付 プッシュワンタイプ
                            切換操作 その他 両ハンドル 両ハンドル 手動レバー つまみ 両ハンドル 片ハンドル 片ハンドル ハンドル 両ハンドル ハンドル 片ハンドル ハンドル
                            配管口の種類 ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 - ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 R,ワンタッチ配管 - ワンタッチ配管 - R,ワンタッチ配管 -
                            取付方法 側面 - - 側面 側面 - 側面 側面 側面 - 側面 底面 底面
                            使用流体 空気 - - - - - - - - - - - -

                            ハンドバルブ HVUのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            機械の段取り替え
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/12
                            使用感は少しバルブが固いが、特に問題なし。
                            2次側への漏れは無い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/21
                            エア機器を使うのには必須なので安くて、納期も早く助かっています。
                            安いですが特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました