(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-1224S
角板形蝶番 HINGE

角板形蝶番 B-1224S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
690円
税込単価
759円

汎用性の高い、定番の平型蝶番です。【特長】・汎用性のある規格。・ステンレス、樹...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • B-5050-□Sシリーズは販売終了しております。

B-1224S の仕様・寸法情報

商品情報

B-5050タイプ

B-5050タイプ

B-5050タイプ

外形図

外形図

型式PLSWd1φ1φ2開口角
TypeNo.
B-50501Z366036601216690
2Z3050305012.5
3Z2540254099.55.5

B-1224Sタイプ

  • 材質:ステンレス
  • 表面処理:振動研磨
B-1224S

B-1224S

外形図

外形図

B-1226Sタイプ

  • 材質:ステンレス
  • 表面処理:振動研磨
B-1226S

B-1226S

外形図

外形図

B-1229Sタイプ

  • 材質:ステンレス
  • 表面処理:振動研磨
B-1229S

B-1229S

外形図

外形図

B-1234Sタイプ

  • 材質:ステンレス
  • 表面処理:振動研磨
B-1234S

B-1234S

外形図

外形図

B-1369Sタイプ

  • 材質:ステンレス
  • 表面処理:振動研磨
B-1369S

B-1369S

外形図

外形図

B-2901Pタイプ

  • 材質:エンプラ
  • 表面処理:黒色塗装
B-2901P

B-2901P

外形図

外形図

B-2902Pタイプ、B-2910Pタイプ、B-2965Pタイプ

B-2902Pタイプ、B-2910Pタイプ、B-2965Pタイプ

B-2902Pタイプ、B-2910Pタイプ、B-2965Pタイプ

外形図

外形図

型式LWPS
B-2902P484830.829.5
B-2965P65654142
B-2910P102807550

B-5070Sタイプ

  • 材質:ステンレス
  • 表面処理:バフ研磨
B-5070S

B-5070S

外形図

外形図

B-6101Sタイプ

  • 材質:ステンレス
  • 表面処理:振動研磨
B-6101S

B-6101S

外形図

外形図

型番リスト

型番
本体材質
長さ L(mm)
幅 W(mm)
取付種類
本体表面処理
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-1224S

ステンレス
36
48
皿穴
バフ研磨

1個

690( 759円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用性の高い、定番の平型蝶番です。
【特長】
・汎用性のある規格。
・ステンレス、樹脂など素材バリエーションが多く、表面処理も選択可能。

(i)ご注意

  • B-5050-□Sシリーズは販売終了しております。

カタログ

B-1224Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角板形蝶番の型番B-1224Sのページです。
型番B-1224Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角板形蝶番

角板形蝶番

    マリンヒンジ(B-1224・ステンレス製)

    マリンヒンジ(B-1224・ステンレス製)

      トラック用あおりヒンジ B-858-6

      トラック用あおりヒンジ B-858-6

        蝶番 B-217

        蝶番 B-217

          ステンレスマリンヒンジ B-1225

          ステンレスマリンヒンジ B-1225

            クリーンヒンジ(B-505・亜鉛合金製)

            クリーンヒンジ(B-505・亜鉛合金製)

              折戸用ヒンジ(B-1884・ステンレス製)

              折戸用ヒンジ(B-1884・ステンレス製)

                トラック用あおりヒンジ B-858-2

                トラック用あおりヒンジ B-858-2

                  フラット ヒンジ(調整型)

                  フラット ヒンジ(調整型)

                    低発塵仕様重量用平型蝶番(B-1064-CR・ステンレス製)

                    低発塵仕様重量用平型蝶番(B-1064-CR・ステンレス製)

                      ステンレス機器用平蝶番 B-1565

                      ステンレス機器用平蝶番 B-1565

                        マリンヒンジ(B-1227・ステンレス製)

                        マリンヒンジ(B-1227・ステンレス製)

                          トラック用あおりヒンジ B-858-4

                          トラック用あおりヒンジ B-858-4

                            メーカー RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング) タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 イマオコーポレーション タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 316円 821円 9,577円 4,592円 994円 3,156円 2,182円 5,078円 3,491円 7,366円 902円 904円 5,840円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 - 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め
                            使用環境 標準 耐食性 耐食性 耐食性 耐食性 クリーン室 耐食性 耐食性 標準 耐食性 耐食性 耐食性 耐食性

                            角板形蝶番のレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            部品取付け
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/19
                            コンベア上の部品の取付けに購入しました。
                            いろんなメーカーの中でカタログが見やすく
                            選定しやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            開閉機構のヒンジとして
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/05
                            2個で使用していますが、比較的ガタが少ないようで、使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉の取付
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/27
                            材質から選べて種類が豊富なので以前から購入しています。
                            商品自体もしっかりとした作りになっているので安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の扉の取り付けに
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/30
                            ミスミにCADもあり、厚みがあるので重い扉でも保持してくれる。
                            価格も高くないので、コスパは良いと感じる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製品製作に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            自社製品製作に使用しています。得意先様からのオーダーにより一品一様の計測器や各種装置製作をするため都度仕様や形状、サイズ等を考慮し利用しています。この商品は汎用性が高く耐食性に優れているため使用しました。商品自体には満足していますが、なるべく後加工の手間を省くため、より用途の仕様に近い既製品があると助かります。更なるラインナップの拡充をお願いします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-1224
                            B-1226
                            B-1226S
                            B-1229
                            B-1229S
                            B-1234
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            本体材質 長さ L
                            (mm)
                            幅 W
                            (mm)
                            取付種類 本体表面処理

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            724円

                            ( 796円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ステンレス6074皿穴バフ研磨

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            685円

                            ( 754円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ステンレス5044皿穴バフ研磨

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました