FULLING MOTOR(フーシン モーター) ステッピングモータ 110シ...
種類 | モータ単体 | 電圧仕様 | DC |
---|---|---|---|
電源 | 三相 | 制御方法 | オープンループ |
角フランジ寸法(mm) | 110 | ステップ角(deg) | 1.2 |
保持トルク(範囲)(N・m) | 2.01~ | 減速機 | なし |
駆動方式 | ユニポーラ | 保持トルク【詳細】(N・m) | 11 |
出力軸数 | 1軸 | L モータ長(mm) | 171.5 |
リード線数(本) | 6 | 電流/相(A) | 4.1 |
定格電圧(V) | 325 | 慣性モーメント(g•cm2) | 10500 |
位置決めトルク(gf•cm) | 7 | 適用ドライバ | DB3722MA |
FULLING MOTOR(フーシン モーター) ステッピングモータ 110シリーズ3相ハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.2°-
この商品に近い類似品がありませんでした。
110シリーズ3相ハイブリッド式ステッピングモータ-ステップ角1.2°-の型番SHSTM110-1.2-S-171-6-4.1のページです。
型番SHSTM110-1.2-S-171-6-4.1に関する仕様情報を記載しております。