(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THE02H06T
油圧用継手 Hネジ・おねじエルボ継手 HOSE CONNECTION

油圧用継手 Hネジ・おねじエルボ継手 THE02H06T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
958円
税込単価
1,054円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 接続種類Hは台湾規格となっております。詳細については下記ご参照ください。
    1/4"(UNF 7/16-20)
    3/8"(UNF 9/16-18)
    1/2"(UNF 3/4-16)
    5/8"(UNF 7/8-14)
    3/4"(UNF 1 1/16-12)
    1"(UNF 1 5/16-12)
    ※( )内は参考規格

THE02H06T の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

油圧用継手 -Hネジ・おねじエルボ継手- 外形図01

規格表

油圧用継手 -Hネジ・おねじエルボ継手- 規格表01

型番リスト

型番
ねじの呼び 1口目
ねじの呼び 2口目
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THE02H06T

UNF 7/16-20(H 1/4")
1/4"

1個

958( 1,054円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1980年創業の配管部品・油圧機器関連製品を製造する台湾メーカーです。2006年にISO:9001を取得。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 接続種類Hは台湾規格となっております。詳細については下記ご参照ください。
    1/4"(UNF 7/16-20)
    3/8"(UNF 9/16-18)
    1/2"(UNF 3/4-16)
    5/8"(UNF 7/8-14)
    3/4"(UNF 1 1/16-12)
    1"(UNF 1 5/16-12)
    ※( )内は参考規格

カタログ

 

THE02H06Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧用継手 Hネジ・おねじエルボ継手の型番THE02H06Tのページです。
型番THE02H06Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧用継手 Hネジ・おねじエルボ継手

油圧用継手 Hネジ・おねじエルボ継手

    エルボータイプアダプター UL-90(1613)

    エルボータイプアダプター UL-90(1613)

      油圧用継手 -Hネジ・ユニオンストレート継手-

      油圧用継手 -Hネジ・ユニオンストレート継手-

        エルボータイプアダプター UL-90(0613)

        エルボータイプアダプター UL-90(0613)

          エルボータイプアダプター UL-45(0613)

          エルボータイプアダプター UL-45(0613)

            エルボータイプアダプター SR-33(異径)

            エルボータイプアダプター SR-33(異径)

              エルボータイプアダプター UL-45(1613)

              エルボータイプアダプター UL-45(1613)

                油圧用継手 -Hネジ・おねじ接続-

                油圧用継手 -Hネジ・おねじ接続-

                  パンチニップル 8006

                  パンチニップル 8006

                    プラグタイプアダプター ORFSP-2

                    プラグタイプアダプター ORFSP-2

                      エルボータイプアダプター UL-45(1609)

                      エルボータイプアダプター UL-45(1609)

                        エルボータイプアダプター UL-45(16)

                        エルボータイプアダプター UL-45(16)

                          パンチニップル 8005

                          パンチニップル 8005

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) 清水製作所 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所
                            通常価格 958円 1,280円 708円 1,472円 1,480円 465円 1,515円 589円 445円 1,059円 1,303円 1,454円 415円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目   3日目   3日目   6日目  
                            種類 90°エルボ 90°エルボ ストレート 90°エルボ 45°エルボ 90°エルボ 45°エルボ ストレート パンチニップル プラグ 45°エルボ 45°エルボ パンチニップル
                            接続 形態 おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ めねじ×管 - おねじ×めねじ おねじ×めねじ めねじ×管
                            接続 種類 RxUNF PF30°MISxPF30°FCS UNFxUNF PF30°MIS おねじxPF30°MIS めねじ PF30°MIS おねじxPF30°MIS めねじ RxPF30°MIS PF30°MISxPF30°FCS RxUNF PF30°FCSxパンチニップル UNF PF30°FCSxPF30°FCS RxPF30°FCS Gxパンチニップル
                            材質 SUS304 SS SUS304 SS SS SS SS SUS304 SS SS SS SS SS
                            接続口種類 標準型 - 標準型 - - - - 標準型 - - - - -

                            油圧用継手 Hネジ・おねじエルボ継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THE03H06T
                            THE03H15T
                            THE04H06T
                            THE04H10T
                            THE04H15T
                            THE04H20T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び 1口目 ねじの呼び 2口目

                            1,126円

                            ( 1,239円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            UNF 9/16-18(H 3/8")1/4"

                            1,194円

                            ( 1,313円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            UNF 9/16-18(H 3/8")1/2"

                            1,447円

                            ( 1,592円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            UNF 3/4-16(H 1/2")1/4"

                            1,195円

                            ( 1,315円 )
                            1個 -

                            9日目~

                            UNF 3/4-16(H 1/2")3/8"

                            1,138円

                            ( 1,252円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            UNF 3/4-16(H 1/2")1/2"

                            1,541円

                            ( 1,695円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            UNF 3/4-16(H 1/2")3/4"

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました