(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧用継手 -Hネジ・ユニオンストレート継手-

油圧用継手 -Hネジ・ユニオンストレート継手-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
708円 ~ 1,419円  特別価格 
税込価格
779円 ~ 1,561円  特別価格 

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 接続種類Hは台湾規格となっております。詳細については下記ご参照ください。
    1/4"(UNF 7/16-20)
    3/8"(UNF 9/16-18)
    1/2"(UNF 3/4-16)
    5/8"(UNF 7/8-14)
    3/4"(UNF 1 1/16-12)
    1"(UNF 1 5/16-12)
    ※( )内は参考規格

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

油圧用継手 -Hネジ・ユニオンストレート継手- 外形図01

規格表

油圧用継手 -Hネジ・ユニオンストレート継手- 規格表01

型番リスト

型番
ねじの呼び 1口目
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
UNF 7/16-20(H 1/4")

1個

708( 779円 )

8日目~

UNF 9/16-18(H 3/8")

1個

765円

420

( 462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

UNF 3/4-16(H 1/2")

1個

924円

508

( 559円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

UNF 1 1/16-12(H 3/4")

1個

1,356円

406

( 447円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

UNF 1 5/16-12(H 1")

1個

1,419( 1,561円 )

8日目~

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1980年創業の配管部品・油圧機器関連製品を製造する台湾メーカーです。2006年にISO:9001を取得。世界標準の品質レベルを実現しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 接続種類Hは台湾規格となっております。詳細については下記ご参照ください。
    1/4"(UNF 7/16-20)
    3/8"(UNF 9/16-18)
    1/2"(UNF 3/4-16)
    5/8"(UNF 7/8-14)
    3/4"(UNF 1 1/16-12)
    1"(UNF 1 5/16-12)
    ※( )内は参考規格

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧用継手 -Hネジ・ユニオンストレート継手-

油圧用継手 -Hネジ・ユニオンストレート継手-

    油圧用継手 Hネジ・おねじエルボ継手

    油圧用継手 Hネジ・おねじエルボ継手

      油圧用継手 -Hネジ・おねじ接続-

      油圧用継手 -Hネジ・おねじ接続-

        油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-

        油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-

          油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・メス-

          油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・メス-

            油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PTメネジ・PFオネジ -ストレート・メス-

            油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PTメネジ・PFオネジ -ストレート・メス-

              油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PTオネジ・PFメネジ -ストレート・オス-

              油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PTオネジ・PFメネジ -ストレート・オス-

                油圧・水圧用継手 ロングストレートタイプ PT・PF両オネジ -ロングストレート・オス-

                油圧・水圧用継手 ロングストレートタイプ PT・PF両オネジ -ロングストレート・オス-

                  油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFメス

                  油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFメス

                    油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFオス

                    油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFオス

                      油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PTメネジ・PFオネジ -ストレート・オス-

                      油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PTメネジ・PFオネジ -ストレート・オス-

                        油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PTねじ

                        油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PTねじ

                          油圧・水圧用継手 ロングストレートタイプ PT・PF両オネジ -ロングストレート・メス-

                          油圧・水圧用継手 ロングストレートタイプ PT・PF両オネジ -ロングストレート・メス-

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 708円 958円 589円 210円 210円 400円 290円 1,090円 320円 320円 400円 420円 1,090円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ストレート 90°エルボ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ロングストレート 90°エルボ 90°エルボ ストレート 90°エルボ ロングストレート
                            接続 形態 おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×めねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ
                            接続 種類 UNFxUNF RxUNF RxUNF RxG RxG RxG めねじ RxG めねじ RxG RxG RxG RcxG おねじ RxR RxG
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 - - - - S35C - - - - S35C
                            接続口種類 標準型 標準型 標準型 - - - - - - - - - -

                            油圧用継手 -Hネジ・ユニオンストレート継手-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト