(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TH02H06T
油圧用継手 -Hネジ・おねじ接続- HOSE CONNECTION

油圧用継手 -Hネジ・おねじ接続- TH02H06T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
658円
税込単価
724円

使用流体は油となります。。形状は両側おねじでねじ径2/8から1inchまでの選...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 接続種類Hは台湾規格となっております。詳細については下記ご参照ください。
    1/4"(UNF 7/16-20)
    3/8"(UNF 9/16-18)
    1/2"(UNF 3/4-16)
    5/8"(UNF 7/8-14)
    3/4"(UNF 1 1/16-12)
    1"(UNF 1 5/16-12)
    ※( )内は参考規格

TH02H06T の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

油圧用継手 -Hネジ・おねじ接続- 外形図01

規格表

油圧用継手 -Hネジ・おねじ接続- 規格表01

型番リスト

型番
ねじの呼び 1口目
ねじの呼び 2口目
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TH02H06T

UNF 7/16-20(H 1/4")
1/4"

1個

658( 724円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

使用流体は油となります。。形状は両側おねじでねじ径2/8から1inchまでの選択可能です。材質はSUS304を使用しております。1980年設立の台湾配管部品・油圧機器関連製品のメーカーです。2006年にISO:9001を取得。安定した品質を実現しております。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 接続種類Hは台湾規格となっております。詳細については下記ご参照ください。
    1/4"(UNF 7/16-20)
    3/8"(UNF 9/16-18)
    1/2"(UNF 3/4-16)
    5/8"(UNF 7/8-14)
    3/4"(UNF 1 1/16-12)
    1"(UNF 1 5/16-12)
    ※( )内は参考規格

カタログ

 

TH02H06Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧用継手 -Hネジ・おねじ接続-の型番TH02H06Tのページです。
型番TH02H06Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧用継手 -Hネジ・おねじ接続-

油圧用継手 -Hネジ・おねじ接続-

    油圧用継手 -Hネジ・ユニオンストレート継手-

    油圧用継手 -Hネジ・ユニオンストレート継手-

      SK式回転アダプター SK-13

      SK式回転アダプター SK-13

        Oリングシールタイプアダプター SWO-6(異径)

        Oリングシールタイプアダプター SWO-6(異径)

          Oリングシールタイプアダプター SWO-5GU(G×UNF)

          Oリングシールタイプアダプター SWO-5GU(G×UNF)

            Oリングシールタイプアダプター SWO-6(同径)

            Oリングシールタイプアダプター SWO-6(同径)

              Oリングシールタイプアダプター SWO-6GU(G×UNF)

              Oリングシールタイプアダプター SWO-6GU(G×UNF)

                油圧用首振り継手 ストレートタイプ

                油圧用首振り継手 ストレートタイプ

                  Oリングシールタイプアダプター SWO-5UNF(ユニファイ)

                  Oリングシールタイプアダプター SWO-5UNF(ユニファイ)

                    Oリングシールタイプアダプター SWO-5(異径)

                    Oリングシールタイプアダプター SWO-5(異径)

                      パンチニップル 8001

                      パンチニップル 8001

                        竹の子ニップル(SS) 7001

                        竹の子ニップル(SS) 7001

                          Oリングシールタイプアダプター SWO-5(同径)

                          Oリングシールタイプアダプター SWO-5(同径)

                            メーカー CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 ミスミ 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所 清水製作所
                            通常価格 589円 708円 1,412円 738円 1,926円 2,088円 1,389円 3,600円 798円 738円 333円 365円 608円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            種類 ストレート ストレート ストレート 45°エルボ 45°エルボ 45°エルボ 45°エルボ ストレート 45°エルボ 45°エルボ パンチニップル 竹の子ニップル 45°エルボ
                            接続 形態 おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ - おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×管 おねじ×管 おねじ×おねじ
                            接続 種類 RxUNF UNFxUNF RxPF30°MIS GxPF30°FCS PF30°MISxUNF GxPF30°FCS PF30°FCSxUNF - UNF37°xUNF GxPF30°MIS PF30°FCSxパンチニップル Rx竹の子ニップル GxPF30°MIS
                            材質 SUS304 SUS304 SS SS SS SS SS SUS304 SS SS SS SS SS
                            接続口種類 標準型 標準型 - - - - - - - - - - -

                            油圧用継手 -Hネジ・おねじ接続-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TH(37)
                            TH02H03T
                            TH02H10T
                            TH02H15T
                            TH03H03T
                            TH03H06T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び 1口目 ねじの呼び 2口目

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            589円

                            ( 648円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            UNF 7/16-20(H 1/4")1/8"

                            703円

                            ( 773円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            UNF 7/16-20(H 1/4")3/8"

                            936円

                            ( 1,030円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            UNF 7/16-20(H 1/4")1/2"

                            727円

                            ( 800円 )
                            1個 -

                            8日目~

                            UNF 9/16-18(H 3/8")1/8"

                            732円

                            ( 805円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            UNF 9/16-18(H 3/8")1/4"

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました