(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイミングベルト TTBUV-T5

タイミングベルト TTBUV-T5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
355円 ~ 2,285円
税込価格
391円 ~ 2,514円

T5タイプは軽負荷搬送用タイミングベルトです。タイミングプーリT5タイプを合わ...

詳細情報を確認する

型番

未確定42件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

タイミングベルト TTBUV-T5 外形図

製品仕様

使用温度範囲:-25℃~80℃

 

材質

(1)背ゴムクロロプレンゴム
(2)歯ゴム
(3)心線ガラスファイバコードS・Z撚り交互連続
(4)下布ナイロン帆布

規格表

タイミングベルト TTBUV-T5 規格表1

型番リスト

型番
ベルト呼び幅(mm)
ベルト呼び幅(inch)
ベルト周長(mm)
歯数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
0.59055
1000
200

1個

1,167( 1,284円 )

6日目~

10
0.3937
1200
240

1個

1,040( 1,144円 )

8日目~

20
0.7874
1200
240

1個

2,285( 2,514円 )

7日目~

10
0.3937
1215
243

1個

1,038( 1,142円 )

6日目~

15
0.59055
1215
243

1個

1,411( 1,552円 )

6日目~

10
0.3937
1420
284

1個

1,124( 1,236円 )

8日目~

15
0.59055
1420
284

1個

1,694( 1,863円 )

6日目~

10
0.3937
1630
326

1個

1,202( 1,322円 )

8日目~

25
0.98425
1630
326

1個

1,995( 2,195円 )

8日目~

20
0.7874
165
33

1個

1,026( 1,129円 )

8日目~

10
0.3937
1740
348

1個

1,245( 1,370円 )

8日目~

15
0.59055
185
37

1個

706( 777円 )

8日目~

10
0.3937
220
44

1個

358( 394円 )

6日目~

10
0.3937
245
49

1個

365( 402円 )

8日目~

10
0.3937
280
56

1個

355( 391円 )

6日目~

20
0.7874
300
60

1個

1,129( 1,242円 )

8日目~

10
0.3937
310
62

1個

625( 688円 )

8日目~

15
0.59055
310
62

1個

774( 851円 )

6日目~

15
0.59055
325
65

1個

501( 551円 )

6日目~

10
0.3937
330
66

1個

632( 695円 )

8日目~

10
0.3937
350
70

1個

382( 420円 )

9日目~

10
0.3937
355
71

1個

705( 776円 )

6日目~

15
0.59055
375
75

1個

589( 648円 )

6日目~

15
0.59055
390
78

1個

822( 904円 )

9日目~

20
0.7874
455
91

1個

1,482( 1,630円 )

8日目~

25
0.98425
455
91

1個

869( 956円 )

8日目~

10
0.3937
480
96

1個

725( 798円 )

6日目~

25
0.98425
480
96

1個

893( 982円 )

8日目~

10
0.3937
500
100

1個

445( 490円 )

16日目~

15
0.59055
500
100

1個

884( 972円 )

6日目~

20
0.7874
510
102

1個

1,525( 1,678円 )

8日目~

10
0.3937
525
105

1個

415( 457円 )

6日目~

10
0.3937
530
106

1個

708( 779円 )

8日目~

15
0.59055
530
106

1個

991( 1,090円 )

6日目~

10
0.3937
550
110

1個

715( 787円 )

8日目~

15
0.59055
560
112

1個

917( 1,009円 )

8日目~

10
0.3937
780
156

1個

845( 930円 )

6日目~

10
0.3937
800
160

1個

736( 810円 )

6日目~

10
0.3937
815
163

1個

858( 944円 )

6日目~

10
0.3937
880
176

1個

841( 925円 )

8日目~

25
0.98425
880
176

1個

1,283( 1,411円 )

8日目~

15
0.59055
900
180

1個

1,059( 1,165円 )

6日目~

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

T5タイプは軽負荷搬送用タイミングベルトです。タイミングプーリT5タイプを合わせてご利用頂けます。ベルト材質にはゴムを利用しております。周長は165mmから2000mmまで幅広くお選びいただけます。1995年中国に設立されているベルトのメーカーです。主力商品はタイミングベルトで中国有数のベルトメーカーです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイミングベルト TTBUV-T5

タイミングベルト TTBUV-T5

    ハイトルクタイミングベルト S5M

    ハイトルクタイミングベルト S5M

      タイミングベルト MXLタイプ(TBNV-MXL)

      タイミングベルト MXLタイプ(TBNV-MXL)

        タイミングベルト H TBNVシリーズ

        タイミングベルト H TBNVシリーズ

          ハイトルクタイミングベルト S2M

          ハイトルクタイミングベルト S2M

            ハイトルクタイミングベルト S3M

            ハイトルクタイミングベルト S3M

              タイミングベルト XL(TBNV-XL)

              タイミングベルト XL(TBNV-XL)

                タイミングベルト L(TBNV-L)

                タイミングベルト L(TBNV-L)

                  タイミングベルト T10(TTBUV-T10)

                  タイミングベルト T10(TTBUV-T10)

                    ハイトルクタイミングベルト S8M

                    ハイトルクタイミングベルト S8M

                      タイミングベルト T5タイプ

                      タイミングベルト T5タイプ

                        タイミングベルト T10タイプ

                        タイミングベルト T10タイプ

                          タイミングベルト 2GTタイプ

                          タイミングベルト 2GTタイプ

                            メーカー BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) BEIDI(ベイディ) ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 355円 308円 251円 917円 264円 283円 270円 380円 706円 825円 1,180円 1,460円 760円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 5日目   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) T5 S5M MXL H S2M S3M XL L T10 S8M T5 T10 2GT
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ポリウレタンベルト ポリウレタンベルト ゴムベルト
                            心線材質 ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ ガラスファイバ スチールコード スチールコード グラスファイバー
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)

                            タイミングベルト TTBUV-T5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト