(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,419円
税込単価
41,161円

・中圧一般用。【適用流体】蒸気。【本体材質】ステンレス鋳鋼。

詳細情報を確認する

型番

20KTBF-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質最高使用温度使用圧力範囲接続面間(mm)
20KTBF-20A本体:ステンレス鋳鋼
要部:ステンレス鋼
350℃0.1~2.0MPaフランジ JIS 20KまたはANSI300LB195
20KTBF-32A245
20KTBF-40A260
20KTBF-50A265

性能・試験情報

性能曲線

スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB 性能曲線図

型番リスト

型番
呼び径
面間(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20KTBF-20A

3/4B(20A)
195

1個

37,419( 41,161円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・中圧一般用。【適用流体】蒸気。【本体材質】ステンレス鋳鋼。

カタログ

 

20KTBF-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TBの型番20KTBF-20Aのページです。
型番20KTBF-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TB

    スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

    スチームトラップ ディスクシリーズ 一般汎用TB

      スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

      スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用B

        スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ

        スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ

          温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

          温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

            ディスク式スチームトラップ SU2N型

            ディスク式スチームトラップ SU2N型

              スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

              スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH

                スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS

                スチームトラップ ディスクシリーズ 低圧多量用YHS

                  ボールフロート スチームトラップ GC1型

                  ボールフロート スチームトラップ GC1型

                    ディスク式スチームトラップ

                    ディスク式スチームトラップ

                      AT-6型 スチームトラップ

                      AT-6型 スチームトラップ

                        スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM5

                        スチームトラップ Bestobell バイメタルシリーズ 飽和水排出用GM5

                          スチームトラップ TSD-7,7Fシリーズ

                          スチームトラップ TSD-7,7Fシリーズ

                            メーカー 大洋弁栓 大洋弁栓 大洋弁栓 ヨシタケ スパイラックス・サーコリミテッド ミヤワキ 大洋弁栓 大洋弁栓 ミヤワキ スパイラックス・サーコリミテッド ベン 大洋弁栓 ヨシタケ
                            通常価格 37,419円 31,686円 25,933円 39,899円 24,785円 49,331円 27,516円 27,516円 59,903円 26,136円 25,280円 37,174円 30,261円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   15日目   19日目   5日目~   7日目   5日目~  
                            種類 ドレントラップ ドレントラップ ドレントラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレントラップ ドレントラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレントラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ベローズ式 バランスプレッシャー ディスク式 ディスク式 ディスク式 フロート式 ディスク式 サーモワックス式 バイメタル式 ディスク式
                            適用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            接続 フランジ JIS 20KまたはANSI300LB フランジ JIS 10K フランジ JIS 10KまたはANSI150LB - Rp - - - - Rp JIS Rcねじ フランジ JIS 10KまたはANSI150LB -
                            最高使用圧力(MPa) 2 1.6 0.8 1 1.30 4.6 1.2 0.8 - 1.6 1 0.5 1

                            スチームトラップ ディスクシリーズ 中圧一般用20K-TBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            20KTBF-32A
                            20KTBF-40A
                            20KTBF-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 面間
                            (mm)

                            73,854円

                            ( 81,239円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1 1/4B(32A)245

                            85,548円

                            ( 94,103円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1 1/2B(40A)260

                            94,534円

                            ( 103,987円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2B(50A)265

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました