(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
シリコーン製ジャバラ 本体 BLW83B・BLW106B・BLW135B
  • 数量スライド割引

シリコーン製ジャバラ 本体 BLW83B・BLW106B・BLW135B (レビュー)

通常価格(税別)
4,017円 ~ 13,600円
税込価格
4,419円 ~ 14,960円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
シリコーン製のジャバラ。
【特長】
・シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れている。
・耐熱温度は約200度。
・専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できる。
・キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できる(お客様にて行ってください)。
・耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命。
【用途】
・直線運動装置、ケーブルの保護など。

シリコーン製ジャバラ 本体 BLW83B・BLW106B・BLW135Bのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自社製品用
    評価 4.0満足度:4.02020/01/31
    部品の品質、耐久、価格とも問題なく使わせてもらっています。問い合わ対応もしっかりしてもらえるので安心して注文できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販品に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/26
    得意先様装置の稼動シャフト部に対し保護、防塵のために使用しています。耐油・耐熱性に優れまた、伸縮性も十分あり、想定通りの目的が達せられ重宝しています。装置の新設時には、リピート購入しています。前回導入時から1.5年経過していますが、正常利用出来ており耐久伸縮回数約20万回(参考値)で長寿命という点も実感出来ています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーン製ジャバラ 本体 BLW83B・BLW106B・BLW135B

シリコーン製ジャバラ 本体 BLW83B・BLW106B・BLW135B

    AF-Nシリーズ 門型ジャバラ

    AF-Nシリーズ 門型ジャバラ

      丸型ジャバラ YMシリーズ用 クランプクチモト単体

      丸型ジャバラ YMシリーズ用 クランプクチモト単体

        丸型ジャバラ YMシリーズ

        丸型ジャバラ YMシリーズ

          丸型ジャバラ YMシリーズ用 ブロック単体(中間板付)

          丸型ジャバラ YMシリーズ用 ブロック単体(中間板付)

            丸型ジャバラ YMシリーズ用 クランプクチモト単体(バンドツキ)

            丸型ジャバラ YMシリーズ用 クランプクチモト単体(バンドツキ)

              丸型ジャバラ YMシリーズ用 ブロック単体

              丸型ジャバラ YMシリーズ用 ブロック単体

                丸型ジャバラ YMシリーズ用 中間板単体

                丸型ジャバラ YMシリーズ用 中間板単体

                  丸型ジャバラ YMシリーズ用 フランジ単体

                  丸型ジャバラ YMシリーズ用 フランジ単体

                    絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

                    絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm)

                      スリーブ B5006・B5007・B5008

                      スリーブ B5006・B5007・B5008

                        ニュージョイント ミニタイプ GWJS-Mシリーズ

                        ニュージョイント ミニタイプ GWJS-Mシリーズ

                          MEGA 多用途スモールローラースペア

                          MEGA 多用途スモールローラースペア

                            メーカー スガツネ工業 ナベル ナベル ナベル ナベル ナベル ナベル ナベル ナベル トップ工業 白光 CKD ハンディ・クラウン
                            通常価格 4,017円 7,309円 974円 3,919円 2,489円 1,102円 1,564円 288円 668円 8,191円 351円 242円 190円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   3日目   5日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材料 シリコーンゴム - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。