空気圧配管用ワンタッチ継手メスストレートタイプ。【特長】・配管スペースの大幅な...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
外観
外形図
(単位:mm)
形番 | 適用チューブ外径φ | Rc M | HEX | L | A | B | C | l | 最小穴径 | 有効断面積 mm2 | 質量 g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWJS3-M3-M | 3.2 | M3×0.5 | 8 | 17.5 | 4 | 12.5 | 7.8 | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 4 |
GWJS3-M5-M | M5×0.8 | 8 | 18.5 | 5 | 12.5 | 7.8 | 8.0 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
GWJS3-6-M | 1/8 | 12 | 21.5 | 8 | 12.5 | 8.5 | 11.0 | 2.5 | 2.5 | 4 |
項目 | GWJ |
---|---|
使用流体 | 圧縮空気 |
最高使用圧力 Mpa | 1.0 |
周囲温度 ℃ | -10~60(但し凍結なきこと) |
使用チューブ | ソフトナイロンチューブ(形番F-1532、F-1504、F-1506) ウレタンチューブ(形番U-9532、U-9504、U-9506、NU-04、NU-06) |
形番表示方法
内部構造図
品番 | 名称 | 材質 | |
---|---|---|---|
1 | 本体 | 黄銅(無電解ニッケルメッキ処理) | |
2 | パッキン | ニトリルゴム | |
3 | ホルダー | 黄銅(無電解ニッケルメッキ処理) | |
4 | チャック | ステンレス鋼 | |
5 | アウターリング | 金属タイプ | ポリアセタール |
樹脂タイプ | 黄銅(無電解ニッケルメッキ処理) | ||
6 | プッシュリング ※ | ポリアセタール |
現場の方に手間をかけずに安心して使って頂けるよう、チューブをチャックする部分の構造を見直し、チューブの抜き差しの操作性向上に取り組んでいます。
構造の見直しにより、チューブの抜き差しをしやすくし、さらにチャック部分を強化することにより不意に外部から抗力がかかっても抜けにくい構造にしました。
R
|
1/8
|
クリーン仕様なし
|
材質制限なし
|
401-4600
| 1個 | 284円 85円 ( 94円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M
|
M3
|
クリーン仕様なし
|
材質制限なし
|
401-4626
| 1個 | 242円 133円 ( 146円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
M
|
M5
|
禁油処理
|
材質制限なし
|
-
| 1パック 10個入り | 5,162円(
5,678円
) | 4日目 |
Loading...
空気圧配管用ワンタッチ継手メスストレートタイプ。
【特長】
・配管スペースの大幅な縮小を実現した、ニュージョイントシリーズ。
・省スペース対応のコンパクトサイズ。
・チューブ挿入シールには、V型形状パッキンを使用。
・なめらかな挿入と確実なシールを実現している。
・快適な作業環境にフィットしたホワイトボディ、黄銅部は無電解ニッケルメッキを採用。
・GWシリーズはボディ及びプッシュリングに難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
【用途】
・チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手、ブランチエルボユニオンとして使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!