(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LAMP ポイントフィックス PE-32YT

LAMP ポイントフィックス PE-32YT

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,290円
税込単価
6,919円

フレームなどの固定に最適なポイントフィックス。【特長】・推奨ねじ:六角穴付きボ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガラス・パネル固定部品
  • 材質:
    ステンレス
  • 仕上:
    素地・ヘアライン仕上/ブラック
  • 材料:
    ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)
  • 仕様:
    専用工具品番:Z060
  • 適応ガラス厚(mm):
    8~12
  • 注文コード:
    120-022-237
  • サイズ(mm):
    φ32

型番

PE-32YT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ポイントフィックス PE-32YT の仕様

PE-32YTの外観

PE-32YTの外観

PE-32YTのガラス加工図

PE-32YTのガラス加工図

寸法図

PE-32YTの寸法図 単位:mm

PE-32YTの寸法図 単位:mm

型番部品名材料仕上
(1)ピンステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
(2)スペーサーポリアセタール(POM)ブラック
(3)クランプステンレス鋼(SUS304)素地
  • ※ 取り付けの際、専用工具Z060が必要です。
  • ※ 上記の製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類ガラス・パネル固定部品材質ステンレス
仕上素地・ヘアライン仕上/ブラック材料ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM)
仕様専用工具品番:Z060適応ガラス厚(mm)8~12
注文コード120-022-237サイズ(mm)φ32
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PE-32YT

10

1個

6,290( 6,919円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームなどの固定に最適なポイントフィックス。
【特長】
・推奨ねじ:六角穴付きボルトM8。
・適応ガラス厚:8~12mm。
【用途】
・ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ポイントフィックス PE-32YTの型番PE-32YTのページです。
型番PE-32YTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LAMP ポイントフィックス PE-32YT

LAMP ポイントフィックス PE-32YT

    ポイントフィックス 4870ZN型

    ポイントフィックス 4870ZN型

      ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12

      ポイントフィックス アームタイプ 13-0752-000-12

        ポイントフィックス 7070VA

        ポイントフィックス 7070VA

          ポイントフィックス 7061VA

          ポイントフィックス 7061VA

            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
            通常価格 6,290円 2,301円 16,981円 6,311円 4,426円
            通常出荷日 5日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
            種類 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品 ガラス・パネル固定部品
            材質 ステンレス 亜鉛 ステンレス ステンレス ステンレス
            仕上 素地・ヘアライン仕上/ブラック - サテン仕上 光沢研磨 光沢研磨
            材料 ステンレス鋼(SUS304)/ポリアセタール(POM) 亜鉛合金(ZDC) ステンレス鋼(SUS304) - -
            仕様 専用工具品番:Z060 - - - -

            LAMP ポイントフィックス PE-32YTのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト