(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトリールパーティション AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトリールパーティション AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,781円  特別価格 
税込価格
34,959円  特別価格 

ヘッドが回転するベルトリールパーティション。【特長】・ベルトのカラーが選べる。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 仕上:
    ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上
  • 高さ(mm):
    877
  • サイズ:
    ベルト長さ:2m

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

ベルトリールパーティション AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプの仕様

AP-BR091MC型の外観

AP-BR091MC型の外観

部品名材料仕上/色
ヘッド・支柱ステンレス鋼(SUS304)鏡面研磨
ベースステンレス鋼(SUS304)ヘアライン仕上
脚端ポリプロピレン(PP)-
ベルト再生ポリエステル繊維下表参照
品番ベルトカラー本体サイズベルトサイズ質量
AP-BR091MC(MR)RD レッド
ベースφ300×支柱φ60.5×H877H842×長さ2m7kg
AP-BR091MC(MR)BUブルーベースφ300×支柱φ60.5×H877H842×長さ2m7kg
AP-BR091MC(MR)YEイエローベースφ300×支柱φ60.5×H877H842×長さ2m7kg
AP-BR091MC(MR)GN グリーンベースφ300×支柱φ60.5×H877H842×長さ2m7kg
AP-BR091MC(MR)BRブラウンベースφ300×支柱φ60.5×H877H842×長さ2m7kg
AP-BR091MC(MR)GRグレーベースφ300×支柱φ60.5×H877H842×長さ2m7kg
AP-BR091MC(MR)BL ブラックベースφ300×支柱φ60.5×H877H842×長さ2m7kg

単位:mm

注意・禁止事項

※製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
注文コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベルトカラー:ブラック
290-800-653

1個

31,781円

31,231

( 34,354円 )

3日目

ベルトカラー:ブラウン
290-800-651

1個

31,781円

31,231

( 34,354円 )

3日目

ベルトカラー:ブルー
290-800-649

1個

31,781円

31,231

( 34,354円 )

3日目

ベルトカラー:グリーン
290-800-654

1個

31,781円

31,231

( 34,354円 )

3日目

ベルトカラー:グレー
290-800-652

1個

31,781円

31,231

( 34,354円 )

3日目

ベルトカラー:レッド
290-800-648

1個

31,781円

31,231

( 34,354円 )

3日目

ベルトカラー:イエロー
290-800-650

1個

31,781円

31,231

( 34,354円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッドが回転するベルトリールパーティション。
【特長】
・ベルトのカラーが選べる。
・交換用ヘッドは別売品。
【用途】
・パーティションとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトリールパーティション AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプ

ベルトリールパーティション AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプ

    LAMP ベルトリールパーティション ベルト二段タイプ AP-BR132M型

    LAMP ベルトリールパーティション ベルト二段タイプ AP-BR132M型

      LAMP ベルトリールパーティション AP-BR281MC型

      LAMP ベルトリールパーティション AP-BR281MC型

        壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型

        壁面取付 ベルトリールパーティション AP-BR351型

          LAMP ベルトリールパーティション パンフレットホルダー AP-BRP17型

          LAMP ベルトリールパーティション パンフレットホルダー AP-BRP17型

            LI リジッドレール・バスケット

            LI リジッドレール・バスケット

              LAMP ベルトリールパーティション AP-BR111M型(本体/交換用ヘッド)

              LAMP ベルトリールパーティション AP-BR111M型(本体/交換用ヘッド)

                端末金具 C-993-C

                端末金具 C-993-C

                  LAMP ベルトリールパーティション AP-BR381MC型

                  LAMP ベルトリールパーティション AP-BR381MC型

                    ケーブルマネージャー 214-0108型

                    ケーブルマネージャー 214-0108型

                      カムバックル(C-996・ステンレス製)

                      カムバックル(C-996・ステンレス製)

                        LAMP ベルトリールパーティション AP-BR391MC型

                        LAMP ベルトリールパーティション AP-BR391MC型

                          HS-2B用ホルダー HS-DR

                          HS-2B用ホルダー HS-DR

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 31,781円 50,183円 6,974円 2,998円 17,620円 28,756円 6,974円 884円 36,492円 848円 1,843円 39,600円 3,698円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            種類 パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション パーティーション - パーティーション - - パーティーション -
                            材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - アクリル(ステンレス鋼製補強付) アルミニウム合金 - ステンレス鋼(SUS304) - - ステンレス鋼(SUS304) -
                            仕上 ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上 ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上 - - - アルマイト処理 紛体塗装(シルバー) - ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上 - - ヘッド・支柱:鏡面研磨/ベース:ヘアライン仕上 -
                            高さ(mm) 877 1016 - - - - - - 877 - - 877 -
                            サイズ ベルト長さ:2m ベルト長さ:2m ベルト長さ:2m - - - ベルト長さ:2m - ベルト長さ:2m - - ベルト長さ:2m -

                            ベルトリールパーティション AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました