(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプシリンダCAC4シリーズ用 スイッチ本体・取り付け金具一式

クランプシリンダCAC4シリーズ用 スイッチ本体・取り付け金具一式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・適用シリンダCAC4シリーズ・取付方法:タイロッド式、バンド式からお...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

スイッチ仕様(T形スイッチ)

1色/2色表示式/耐強磁界

項目無接点2線式無接点2線式無接点3線式
T1H・T1VT2H・T2V・
T2JH・T2JV
T2YH・T2YVT2WH・T2WVT3H・T3VT3YH・T3YVT3WH・T3WV
用途プログラマブルコントローラ、
リレー、小形電磁弁用
プログラマブルコントローラ専用プログラマブルコントローラ、リレー用
出力方式-NPN出力NPN出力NPN出力
電源電圧-DC10~28V
負荷電圧AC85~265VDC10~30VDC24V±10%DC30V以下
負荷電流5~100mA5~20mA(注1)100mA以下50mA以下
ランプ発光ダイオード
(ON時点灯)
発光ダイオード
(ON時点灯)
赤色/緑色発光
ダイオード
(ON時点灯)
赤色/緑色発光
ダイオード
(ON時点灯)
発光ダイオード
(ON時点灯)
赤色/緑色発光
ダイオード
(ON時点灯)
赤色/緑色発光
ダイオード
(ON時点灯)
漏れ電流AC100Vにて1mA以下
AC200Vにて2mA以下
1mA10μA以下
項目有接点2線式
TOH・TOVT5H・T5VT8H・T8V
用途プログラマブルコントローラ、
リレー用
プログラマブルコントローラ、
リレー、IC回路(ランプなし)、
直列接続用
プログラマブルコントローラ、
リレー用
出力方式-
電源電圧-
負荷電圧DC12V/24VAC100V/110VDC5/12/24VAC100/110VDC12/24VAC110VAC220V
負荷電流5~50mA7~20mA50mA以下20mA以下5~50mA7~20mA7~10mA
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)ランプなし発光ダイオード(ON時点灯)
漏れ電流0mA

強磁界用

項目無接点2線式
T2YD
用途プログラマブルコントローラ専用
ランプ赤色/緑色発光ダイオード(ON時点灯)
負荷電圧DC24V±10%
負荷電流5~20mA
内部降下電圧6V以下
漏れ電流1.0mA以下
出力ディレー時間  注1
(ONディレー、OFFディレー)
30~60ms
リード線長さ1m(耐油性ビニールキャブタイヤコードφ6、0.5mm2×2芯)注2
絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上
絶縁耐圧AC1,000V 1分間印加にて異常なきこと
最大衝撃980m/s2
周囲温度-10~+60°
保護構造JIS C0920(防浸型)、IEC規格IP67、耐油

注1:磁気センサがピストン磁石を検出し、スイッチ出力が出るまでの時間を示します。
注2:リード線長さはオプションとして3m、5mを用意しております。

型番リスト

型番
種類
出力形式
センサ種類
配線方式
2色表示
リード線長さ(m)
取付方式
チューブ内径(mm)
ストローク
スイッチ
スイッチ
ストローク(タイロッド取付時のみ選択)
チューブ内径
リード線長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体
-
-
-
-
-
バンド
-
-
-
T0V
-
50
1m

1個

-( - )

9日目

本体
なし
有接点
2線式
なし
1
バンド
50
-
T0V
-
-
-
-

1個

2,324( 2,556円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用シリンダCAC4シリーズ
・取付方法:タイロッド式、バンド式からお選びいただけます

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプシリンダCAC4シリーズ用 スイッチ本体・取り付け金具一式

クランプシリンダCAC4シリーズ用 スイッチ本体・取り付け金具一式

    シリンダスイッチ Kシリーズ

    シリンダスイッチ Kシリーズ

      シリンダスイッチ Mシリーズ

      シリンダスイッチ Mシリーズ

        シリンダスイッチ Rシリーズ

        シリンダスイッチ Rシリーズ

          クランプシリンダCAC4シリーズ スイッチ取付金具キット

          クランプシリンダCAC4シリーズ スイッチ取付金具キット

            センサースイッチ CMSGシリーズ

            センサースイッチ CMSGシリーズ

              センサースイッチ DMSHシリーズ

              センサースイッチ DMSHシリーズ

                無接点センサスイッチ ZE155シリーズ

                無接点センサスイッチ ZE155シリーズ

                  シリンダスイッチ Fシリーズ

                  シリンダスイッチ Fシリーズ

                    Hシリーズ強磁界用

                    Hシリーズ強磁界用

                      センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

                      センサスイッチ 無接点タイプ・有接点タイプ ZCシリーズ

                        無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-G39・D-K39

                        無接点オートスイッチ バンド取付タイプ D-G39・D-K39

                          二次電池対応 25A-シリーズ 適用オートスイッチ

                          二次電池対応 25A-シリーズ 適用オートスイッチ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) コガネイ CKD CKD コガネイ SMC SMC
                            通常価格 - 860円 1,910円 1,632円 567円 715円 777円 2,913円 1,555円 4,862円 2,474円 5,232円 1,274円
                            通常出荷日 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            クランプシリンダCAC4シリーズ用 スイッチ本体・取り付け金具一式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シリンダ用センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました