(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パレクト電空レギュレータ(電磁弁方式小形) EVS2シリーズ

パレクト電空レギュレータ(電磁弁方式小形) EVS2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

空気の圧力・流量を電気的に制御するレギュレータ。【特長】小形・軽量・設備の小形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

パイロットレギュレータの制御、各種押し圧コントロール、微速シリンダ制御等に最適

EVS2の外観

EVS2の外観

EVS2の用途事例(薬液吐出量制御)

EVS2の用途事例(薬液吐出量制御)

EVS2の用途事例(微小位置制御)

EVS2の用途事例(微小位置制御)

項目EVS2-100EVS2-500
使用流体清浄圧縮空気
最高使用圧力200kPa0.7MPa
最低使用圧力設定圧力+最高制御圧力×0.1
耐圧力供給側300kPa1.05MPa
出力側150kPa0.75MPa
圧力制御範囲 (注1)1~100kPa0.005~0.5MPa
電源電圧DC24V±10% (リップル率1%以下の安定化電源)
消費電流0.1A以下 (電源ON時の突入電流0.6A)
入力信号
(入力インピーダンス)
00-10VDC (6.7Ω)
10-5VDC(10kΩ)
24-20mADC(250Ω)
30-20mADC(250Ω)
アナログ出力
(接続不可インピーダンス)
AV1-5VDC(50kΩ以上)
AA4-20mADC(300Ω以下)
精度 (注2)ヒステリシス0.4%F.S.以下
リニアリティ±0.5%F.S.以内
分解能0.1%F.S.以下
繰返し性0.3%F.S.以下
温度特性ゼロ点数変動0.12%F.S./℃以下
スパン変動0.07%F.S./℃以下
最大流量 (注3)2L/min(ANR)8L/min(ANR)
ステップ応答 (注4)無負荷0.1s以下
15cm3負荷0.5s以下
使用周囲温度、流体温度0~50°C
保存周囲温度-20~+60°C
使用周囲湿度45~90%RH (結露なきこと)
保存周囲湿度96%RH以下
取付姿勢自由
主要寸法W30×D50×H39
接続口径H4φ4ワンタッチ継手
H6φ6ワンタッチ継手
質量90g

仕様

 
EVS2の外形寸法図

 

EVS2の外形寸法図

 

 
アナログ出力(電圧出力(AV)選択時)

アナログ出力(電圧出力(AV)選択時)

アナログ出力(電流出力(AA)選択時)

アナログ出力(電流出力(AA)選択時)

 
入出力特性(EVS2-100)

入出力特性(EVS2-100)

入出力特性( EVS2-500)

入出力特性( EVS2-500)

型番リスト

型番
供給側 接続種類
供給側 呼びサイズ
制御側 接続種類
制御側 呼びサイズ
入力信号
圧力制御範囲(MPa)
ケーブルオプション
アナログ出力
ケーブルオプション
出力信号
圧力制御範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ワンタッチ
φ4
ワンタッチ
φ4
DC0-5V
0.001~0.1
なし
1~5V
-
-
-

1個

38,063( 41,869円 )

8日目

ワンタッチ
-
-
-
DC0-5V
-
-
-
なし
AV:1-5V
100:1~100kPa

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気の圧力・流量を電気的に制御するレギュレータ。
【特長】
小形・軽量
・設備の小形化、軽量化に貢献します
高寿命化
高精度・高応答
・電気信号により、流体圧力を高精度・高速応答でコントロール
・繰り返し精度0.3%F.S.、分解能0.1%F.S.、応答時間0.1sec(無負荷時)を実現しました
作動状態をカラー2色で表示
・2色表示作動インジケータにより、設定圧力時は緑色、設定外の場合とエラー時は赤色で表示します
配管・配線作業が簡単
・ワンタッチカートリッジ継手、M12コネクタを採用し、作業性の向上を実現しました
【用途】
・薬液吐出量制御
・微小位置制御

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パレクト電空レギュレータ(電磁弁方式小形) EVS2シリーズ

パレクト電空レギュレータ(電磁弁方式小形) EVS2シリーズ

    デジタル電空レギュレータ EVD-1000シリーズ

    デジタル電空レギュレータ EVD-1000シリーズ

      3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズ

      3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズ

        電空レギュレータ EVRシリーズ

        電空レギュレータ EVRシリーズ

          パレクト電空レギュレータEV0000シリーズ

          パレクト電空レギュレータEV0000シリーズ

            直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K

            直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K

              デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ

              デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ

                小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

                小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

                  GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

                  GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

                    電空レギュレータ ITV1000・2000・3000シリーズ

                    電空レギュレータ ITV1000・2000・3000シリーズ

                      パワーバルブ 精密レギュレータ VEX1□3シリーズ

                      パワーバルブ 精密レギュレータ VEX1□3シリーズ

                        ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

                        ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

                          リリーフ弁 B6061 シリーズ

                          リリーフ弁 B6061 シリーズ

                            メーカー CKD CKD SMC CKD CKD SMC CKD コガネイ AirTAC(エアタック) SMC SMC コガネイ CKD
                            通常価格 - 48,256円 95,199円 - - 5,481円 53,403円 6,597円 1,343円 4,989円 758円 8,128円 4,103円
                            通常出荷日 6日目~   3日目~   19日目   3日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - - - -
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ - - レギュレータ リリーフ弁
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 - - 空気 空気
                            レギュレータ種類 電空 電空 電空 電空 電空 精密制御 電空 精密制御 - - - 標準 標準
                            形状 ワンタッチ継手形 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - 標準 標準

                            パレクト電空レギュレータ(電磁弁方式小形) EVS2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 空気圧源どのようなものを使用すればよいですか。
                            A
                            ● 空気圧源にはエアドライヤ、フィルタ、オイルミストフィルタを用いて使用流体から固形物、水分、油分などを十分に除去した清浄な圧縮空気をご使用ください(JIS B8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)〔1:3:2〕)。
                            また、制御圧力を落とす場合などでは、2次側のエアが製品内部を介し、排気ポート(Rポート)より排出されます。因りまして、2次側配管、負荷側内部が汚れていますと、同様に特性の悪化等、悪い影響を与えますので、配管内部の洗浄化に努めてください。
                            Q どのようなノイズ対策をおこなえばよいでしょうか。
                            A
                            対策により、ノイズによる誤作動を防ぐことが可能です。
                            ● AC電源ラインにラインフィルタを入れてください。
                            ● 誘導負荷(電磁弁、リレーなど)にはCR、ダイオードなどの
                            サージキラーを用いて発生源側でノイズを除去してください。
                            ● 各機器への配線と強電界とは離してください。
                            ● 各機器への配線はシールド線にて結線してください。
                            ● シールド線は、電源側のグランドに落としてください。
                            ただし、シリアル伝送タイプの通信ケーブルのシ−ルド
                            線は、各通信システム仕様に合った処理をしてください。

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました