(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電空レギュレータ EVRシリーズ

電空レギュレータ EVRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・電気信号により、空気圧力を連続的かつ、高精度にコントロールできる電空...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

半導体圧力センサと電子制御回路によるフィードバック制御を採用

項目制御圧力
100200300400500600700800900
ヒステリシス0.30.61.53
リニアリティ±0.5±1±2.5±5
分解能0.10.20.50.9
繰り返し性0.20.411.8

高精度圧力制御
単位 : kPa

 
温度安定性A

温度安定性A

温度安定性B

温度安定性B

入力信号0%時に残圧ゼロ。

入力信号0%時に残圧ゼロ。

圧力制御パターンを選択できる新機能を追加。

圧力制御パターンを選択できる新機能を追加。

互換性・設置性(ストレートタイプ)

互換性・設置性(ストレートタイプ)

互換性・設置性(L形タイプ)

互換性・設置性(L形タイプ)

製品仕様

項目形番
EVR-2100
(2109)
EVR-2200
(2209)
EVR-2300
(2309)
EVR-2400
(2409)
仕様流体清浄圧縮空気 (JIS B8392-1:2012 (ISO 8573-1:2010) [1:3:2])
最高使用圧力200kPa400kPa450kPa600kPa
最低使用圧力設定圧力+50kPa
耐圧力供給側300kPa600kPa650kPa900kPa
出力側150kPa300kPa450kPa600kPa
圧力制御範囲5〜100kPa5〜200kPa5〜300kPa5〜400kPa
電源電圧DC24V±10%(リップル率 1% 以下の安定化電源)
消費電流0.1A 以下
入力信号(入力インピーダンス)0−10V(6kΩ)
0−5V(10kΩ)
4−20mAまたは1−5V(250Ω)
アナログ出力(負荷インピーダンス)1〜5VDC (10kΩ以上)
性能(設定1時)ヒステリシス0.3kPa以下0.6kPa以下1.5kPa以下
リニアリティ±0.5kPa以内±1.0kPa以内±2.5kPa以内
分解能0.1kPa以下0.2kPa以下0.5kPa以下
繰返し性0.2kPa以下0.4kPa以下1.0kPa以下
温度特性(設定1時)
基準温度25℃
ゼロ点変動±0.06kPa/℃±0.12kPa/℃±0.30kPa/℃
スパン変動±0.06kPa/℃±0.12kPa/℃±0.30kPa/℃
最大流量(l/min(ANR))250400480600
ステップ応答(設定1時)無負荷時0.2sec. 以下
周囲温度5 〜 50℃
取付姿勢自由
保護構造IP64 相当(本体)、IP67(ケーブルコネクタ)
質量300g(320g)
項目形番
EVR-2500
(2509)
EVR-2600
(2609)
EVR-2700
(2709)
EVR-2800
(2809)
EVR-2900
(2909)
仕様流体清浄圧縮空気 (JIS B8392-1:2012 (ISO 8573-1:2010) [1.3.2])
最高使用圧力700kPa750kPa850kPa950kPa1,000kPa
最低使用圧力設定圧力+50kPa
耐圧力供給側1,050kPa120kPa1,200kPa1,400kPa1,500kPa
出力側750kPa900kPa1,050kPa1,200kPa1,350kPa
圧力制御範囲5〜500kPa10〜600kPa10〜700kPa10〜800kPa10〜900kPa
電源電圧DC24V ± 10%(リップル率 1% 以下の安定化電源)
消費電流0.1A 以下
入力信号(入力インピーダンス) 0−10V(6kΩ)
0−5V(10kΩ)
4−20mAまたは1−5V(250Ω)
アナログ出力(負荷インピーダンス)1 〜 5VDC (10k Ω以上)
性能(設定1時)ヒステリシス1.5kPa以下3.0kPa以下
リニアリティ±2.5kPa以内±5.0kPa以内
分解能0.5kPa以下0.9kPa以下
繰返し性1.0kPa以下1.8kPa以下
温度特性(設定1時)
基準温度25℃
ゼロ点変動±0.30kPa/℃±0.60kPa/℃
スパン変動±0.30kPa/℃±0.60kPa/℃
最大流量(l/min(ANR))8008509009501,000
ステップ応答(設定1時)無負荷時0.2sec. 以下
周囲温度5〜50℃
取付姿勢自由
保護構造IP64 相当(本体)、IP67(ケーブルコネクタ)
質量300g(320g)

仕様

型番リスト

型番
供給側 接続種類
供給側 呼びサイズ
制御側 接続種類
制御側 呼びサイズ
入力信号
圧力制御範囲(MPa)
ボディ形式
ブラケット
ケーブルオプション
排気オプション
入力信号詳細
ケーブルオプション
ブラケットオプション
排気オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Rc
1/4
Rc
1/4
DC0-10V
0.005~0.5
単品
C形ブラケット添付
なし
Rc1/4ポート
-
-
-
-

1個

49,777( 54,755円 )

3日目

Rc
-
-
-
DC0-10V
-
0:単品
-
-
-
-
なし
C:C形ブラケット添付
Rc1/4ポート(標準)

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気信号により、空気圧力を連続的かつ、高精度にコントロールできる電空レギュレータ
・制御圧力のバリエーションを大幅拡大
・温度安定性
・温度補償内蔵により、周囲温度による影響を低減
・装置の温度上昇による圧力補正不要
・圧力安定性
・入力信号0%時に残圧ゼロ
・圧力制御パターンを選択できる新機能を追加
・マニホールド化も可能
【用途】
・液体吐出量制御に、研磨力コントロールに、各種流体圧力コントロールに
・バランサテンションコントロールに、エアブレーキを用いた各種テンションコントロールに
・エアータービン回転数制御に、リードフレーム等の固定に、漏れ検査に

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電空レギュレータ EVRシリーズ

電空レギュレータ EVRシリーズ

    小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

    小形精密 レギュレータ PR100シリーズ

      リリーフ弁 B6061 シリーズ

      リリーフ弁 B6061 シリーズ

        デジタル電空レギュレータ EVD-1000シリーズ

        デジタル電空レギュレータ EVD-1000シリーズ

          精密レギュレータ PR200シリーズ

          精密レギュレータ PR200シリーズ

            パレクト電空レギュレータEV0000シリーズ

            パレクト電空レギュレータEV0000シリーズ

              精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ

              精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ

                パレクト電空レギュレータ(電磁弁方式小形) EVS2シリーズ

                パレクト電空レギュレータ(電磁弁方式小形) EVS2シリーズ

                  レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

                  レギュレータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-3RT5

                    ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

                    ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

                      SDRシリーズレギュレータ

                      SDRシリーズレギュレータ

                        プロセスガス用レギュレータ PGMシリーズ

                        プロセスガス用レギュレータ PGMシリーズ

                          3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズ

                          3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズ

                            メーカー CKD コガネイ CKD CKD コガネイ CKD SMC CKD 日本精器 コガネイ AirTAC(エアタック) CKD SMC
                            通常価格 - 6,597円 4,103円 48,256円 8,571円 - 16,899円 - 5,397円 8,128円 888円 131,731円 95,199円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   19日目  
                            環境対応 RoHS対応(10物質) - - - - RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - - -
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ リリーフ弁 レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 / 窒素 空気 空気 空気 空気 ガス 空気
                            レギュレータ種類 電空 精密制御 標準 電空 精密制御 電空 精密制御 電空 標準 標準 標準 標準 電空
                            形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 ワンタッチ継手形 標準 標準 標準 標準 標準

                            電空レギュレータ EVRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q マニホールドはどのように取り付ければよいですか。
                            A
                            カタログの「その他周辺機器」の項目にマニホールド取付のためのアダプタセットを記載しております。お好きな組み合わせで取り付けてご使用できます。
                            Q どのようなノイズ対策をおこなえばよいでしょうか。
                            A
                            対策により、ノイズによる誤作動を防ぐことが可能です。
                            ● AC電源ラインにラインフィルタを入れてください。
                            ● 誘導負荷(電磁弁、リレーなど)にはCR、ダイオードなどの
                            サージキラーを用いて発生源側でノイズを除去してください。
                            ● 各機器への配線と強電界とは離してください。
                            ● 各機器への配線はシールド線にて結線してください。
                            ● シールド線は、電源側のグランドに落としてください。
                            ただし、シリアル伝送タイプの通信ケーブルのシ−ルド
                            線は、各通信システム仕様に合った処理をしてください。

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました