(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズ

エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

屋外の厳しい環境でも、長期間の使用を保証した屋外シリーズのエアフィルタ。【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 特性:
    なし

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズの仕様

エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズ:関連画像

FW4000・FW8000-Wシリーズの外観

項目FW4000-WFW8000-W
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0 注1、2
耐圧力 MPa1.5
流体温度 ℃5~60
周囲温度 ℃-10~60(但し、凍結なきこと)
ろ過度 μm5又は0.3
ドレン貯容量 cm38080(注3)
接続口径 Rc、NPT、G1/4、3/8、1/23/4、1
質量 kg0.551.26

注1:オートドレン付“F”の場合、オートドレンの最低作動圧は、0.1MPaです。0.1MPa上昇まで、初期発生ドレンとともにエアパージします。
注2:オートドレン付“F1”の場合、オートドレンの最低作動圧は、0.15MPaです。
注3:手動ペットコックタイプのみは、最大170cm3まで貯めることが可能です。

流量特性

エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズ:関連画像

FW4000-8-W

エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズ:関連画像

FW4000-10-W

エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズ:関連画像

FW4000-15-W

エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズ:関連画像

FW8000-20-W

エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズ:関連画像

FW8000-25-W

最大処理流量

エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズ:関連画像

FW4000/FW8000-※-W-Y(0.3μmエレメント)

内部構造および部品リスト

エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズ:関連画像

FW4000-W

エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズ:関連画像

FW8000-W

型番部品名材質
1ボディアルミ合金ダイカスト
2Oリング特殊ニトリルゴム
3エレメントポリプロピレン
4メタルボウル組立アルミ合金ダイカスト、黄銅、亜鉛合金ダイカスト、ニトリルゴム
5プレートカバーアルミ

外形図

 

(単位:mm)

 

エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズ:関連画像

FW4000-W

エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズ:関連画像

FW8000-W

※1:ブラケットは添付オプションとなります。

型番リスト

型番
接続方式
使用流体
使用圧力範囲(MPa)
接続種類
配管ねじの呼び
流れ方向
ろ過度
ドレンコック
ドレン貯容量(cm3)
ボウル材質
ボウルガード
ドレン種類
表示単位
配管アダプタセット(添付)
保証期間
アタッチメント(添付)
ドレン排出詳細
保証期間
流れ方向詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
圧縮空気
0.1~1.0
[Rc(R)] Rc
1
左方向
5μm
自動排出(手動排出)
80
メタル
なし
F:手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
圧力単位:MPa 温度表示単位:℃
添付なし
納入後1年間
-
-
-
-

1個

21,913( 24,104円 )

8日目

管接続形
一般乾燥エア
-
[Rc(R)] Rc
1
左方向
5μm
オート差圧式
-
-
-
-
-
-
-
添付なし
-
納入後1年間
-

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外の厳しい環境でも、長期間の使用を保証した屋外シリーズのエアフィルタ。
【特長】
・屋外使用における耐久性を保証
・複合サイクル試験(JIS H8502:1999)960時間クリア
・オゾン曝露試験(JIS D0205:1987)400時間クリア
【用途】
・屋外での使用に
・屋外仕様と明記したい際に

■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズ

エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズ

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMHシリーズ

      ミストセパレータ クリーンシリーズ/銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-AMシリーズ

      ミストセパレータ クリーンシリーズ/銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-AMシリーズ

        ミストセパレータ AMシリーズ

        ミストセパレータ AMシリーズ

          ウォータセパレータ AMGシリーズ

          ウォータセパレータ AMGシリーズ

            マイクロミストセパレータ クリーンシリーズ/銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-AMDシリーズ

            マイクロミストセパレータ クリーンシリーズ/銅系・フッ素系不可仕様 10-/20-AMDシリーズ

              プリフィルタ付マイクロミストセパレータ クリーン/銅系・フッ素系不可仕様 10/20-AMHシリーズ

              プリフィルタ付マイクロミストセパレータ クリーン/銅系・フッ素系不可仕様 10/20-AMHシリーズ

                マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

                マイクロミストセパレータ AMDシリーズ

                  空気浄化機器 ミクロミストフィルタ

                  空気浄化機器 ミクロミストフィルタ

                    大型フィルタ

                    大型フィルタ

                      食品工程向け 高性能オイルミストフィルタ MX3000・4000シリーズ

                      食品工程向け 高性能オイルミストフィルタ MX3000・4000シリーズ

                        空気浄化機器 ラインフィルタ

                        空気浄化機器 ラインフィルタ

                          エアフィルタ (マイクロエレッサ・マイクロノート形 セパレートタイプ) 1219・1238シリーズ

                          エアフィルタ (マイクロエレッサ・マイクロノート形 セパレートタイプ) 1219・1238シリーズ

                            メーカー CKD SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC 明治機械製作所 CHELIC(チェリック) CKD 明治機械製作所 CKD
                            通常価格 - 3,589円 2,677円 368円 1,789円 3,399円 4,377円 94円 24,574円 11,885円 - 22,055円 -
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 40日目   11日目~   6日目~   40日目   22日目  
                            種類 標準 - - - - - - - ラインフィルタ インラインフィルタ 標準 ラインフィルタ 標準
                            特性 なし - - - - - - - - なし なし - -

                            エアフィルタ 屋外シリーズ FW4000・FW8000-Wシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 錆が発生しているようなのですが、どうしたらいいですか?
                            A
                            本製品は屋外での使用を保証しております。耐食性(錆びが発生しない、変色しない)を保証したものではありませんが、性能上ご使用いただけます。
                            Q 取付の際の注意点を教えて下さい。
                            A
                            オートドレン付メタルボウルのドレン排出口に継手等をねじ込む場合は、アダプタナットの六角形を固定してねじ込んでください。
                            アダプタナットの六角形を固定しない場合には、アダプタナットのねじ込みすぎにより製品が破損する恐れがあります。なお、オートドレン付メタルボウルの場合、締付ジョイントでドレン配管すると、手動操作ができなくなります。

                            空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました