(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複合機能付リニアスライドシリンダ LCWシリーズ

複合機能付リニアスライドシリンダ LCWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
 特別価格 
税込価格
 特別価格 

お客様がよくお使いのスペックを標準装備したリニアスライドシリンダのベーシックモ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品仕様

選びやすさの3つのポイント

  1. 1.口径は3つに集約 : φ12、16、20(直径12、16、20mm)シングルピストンを採用。
  2. 2.ストロークは3つに集約 : 30、50、75mm。
  3. 3.ストローク調整機能を標準搭載 : ストッパは3種類を用意。
リニアスライドシリンダ LCWシリーズ:関連画像

ゴムクッション形ストッパ(標準)

リニアスライドシリンダ LCWシリーズ:関連画像

ゴムクッション付メタル形ストッパ(M)

リニアスライドシリンダ LCWシリーズ:関連画像

ショックキラー形 ストッパ(A)

リニアスライドシリンダ LCWシリーズ:関連画像

信頼性のポイント

高剛性
LCRのDNAを継承。
高剛性・軽量を可能に。

使いやすさの3つのポイント

  1. 1.3面取付 : 業界初斬新なL型テーブルを採用。設計の自由度が大幅に向上。
  2. 2.配管、配線方向が同一面 : 配線、配管もすっきり。作業性、視認性を向上させた。
  3. 3.小形、省スペース : 幅方向27%、面積比20%削減。ストッパ位置を見直した。
リニアスライドシリンダ LCWシリーズ:関連画像

3面取付

リニアスライドシリンダ LCWシリーズ:関連画像

配管、配線方向が同一面

リニアスライドシリンダ LCWシリーズ:関連画像

小形、省スペース

安全性のポイント

落下防止形をラインアップ : 業界初ヘッド側に加え、ロッド側も落下防止対応。

リニアスライドシリンダ LCWシリーズ:関連画像

落下防止機構

リニアスライドシリンダ LCWシリーズ:関連画像

ヘッド側

リニアスライドシリンダ LCWシリーズ:関連画像

ロッド側

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
走行荷重許容値(垂直)(kg)
使用速度(mm/s)
最低使用圧力(MPa)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
スイッチ
配管方向
ストッパ
スイッチ用磁石
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
51~100
100.1~150.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.15
75
135
33
28mm
-
右側
ゴムクッション付メタル形ストッパ
-
-
-

1個

-( - )

9日目

12
51~100
100.1~150.0
20.1~30.0
1.6
50~200
0.4
75
135
33
28mm
なし
ロッド側から見て右側
ゴムクッション付メタル形ストッパ
スイッチ用磁石内蔵
なし
なし

1個

22,104( 24,314円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

お客様がよくお使いのスペックを標準装備したリニアスライドシリンダのベーシックモデル。
【特長】
・3面取付により設置可能性が広がった
・口径は3つに集約:Φ12、Φ16、Φ20シングルピストンを採用
・ストロークは3つに集約:30mm、50mm、75mm
・ストローク調整機能を標準搭載
・配管、配線方向が同一面
・小形、省スペース
【用途】
・エアスライドテーブルとしての使用
・エアスライドシリンダとしての使用
・スライドユニットシリンダとしての使用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

複合機能付リニアスライドシリンダ LCWシリーズ

複合機能付リニアスライドシリンダ LCWシリーズ

    高精度ガイド付スーパーロッドレスシリンダSRM3シリーズ

    高精度ガイド付スーパーロッドレスシリンダSRM3シリーズ

      エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXSシリーズ

      エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXSシリーズ

        マグネット式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 CY1Hシリーズ

        マグネット式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 CY1Hシリーズ

          サインロッドレスシリンダ リニアガイド形 REAHシリーズ

          サインロッドレスシリンダ リニアガイド形 REAHシリーズ

            エアスライドテーブル 高さ互換タイプ MXQシリーズ

            エアスライドテーブル 高さ互換タイプ MXQシリーズ

              メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Hシリーズ

              メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 二次電池対応 25A-MY1Hシリーズ

                エアスライドテーブル クリーンシリーズ 11-MXJ 銅系・フッ素系不可仕様 20-MXJ

                エアスライドテーブル クリーンシリーズ 11-MXJ 銅系・フッ素系不可仕様 20-MXJ

                  エアスライドテーブル MXJシリーズ

                  エアスライドテーブル MXJシリーズ

                    サインロッドレスシリンダ スライダ形 すべり軸受 REASシリーズ

                    サインロッドレスシリンダ スライダ形 すべり軸受 REASシリーズ

                      メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ

                      メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ

                        メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY1Bシリーズ

                        メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 二次電池対応 25A-MY1Bシリーズ

                          磁石式ロッドレスシリンダ CRLMシリーズ

                          磁石式ロッドレスシリンダ CRLMシリーズ

                            メーカー CKD CKD SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC CHELIC(チェリック)
                            通常価格 - - 6,904円 43,689円 50,999円 - - 16,447円 - 28,601円 688円 34,792円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   3日目~   18日目~   19日目   6日目   お見積り   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目~   14日目~  
                            種類 リニアスライドシリンダ ロッドレスシリンダ - ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ L形テーブルシリンダ ロッドレスシリンダ L形テーブルシリンダ - ロッドレスシリンダ - ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ
                            ガイド方式 リニアガイド リニアガイド - - - リニアガイド形 リニアガイド形 リニアガイド形 - すべり軸受ガイド形 - 基本形 スライドガイド
                            最大積載質量(範囲)(kg) 1.1~5.0 - - - - - - ~1.0 - - - - -
                            テーブル材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 - アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス鋼 アルミニウム合金 マルテンサイト系ステンレス鋼 - アルミニウム合金 - アルミニウム合金 アルミ合金
                            特性 なし なし - なし なし なし なし - - なし - なし なし

                            複合機能付リニアスライドシリンダ LCWシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 選定はどのように行えばよいですか?
                            A
                            VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました