未確定2件の候補があります。
Loading...
※キーは添付。キー外形寸法図については、デジタルカタログ1307ページをご覧ください。
項目 | シングルベーンタイプ RV3S | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 50 | 150 | 300 | 800 | ||||||||||||||
実効トルク N・m | 4.7 | 14.7 | 27.9 | 102 | ||||||||||||||
作動方式 | シングルベーン | |||||||||||||||||
使用流体 | 圧縮空気 | |||||||||||||||||
最高使用圧力 MPa | 1.0 | |||||||||||||||||
最低使用圧力 MPa | 0.2 注1 | |||||||||||||||||
耐圧力 MPa | 1.5 | |||||||||||||||||
周囲温度 ℃ | 5~60 | |||||||||||||||||
接続口径 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | ||||||||||||||
揺動角度許容差 度 | 90 (0~+3) | 180 (0~+3) | 270 (0~+3) | 280 (0~+3) | 90 (0~+3) | 180 (0~+3) | 270 (0~+3) | 280 (0~+3) | 90 (0~+3) | 180 (0~+3) | 270 (0~+3) | 280 (0~+3) | 90 (0~+3) | 180 (0~+3) | 270 (0~+3) | 280 (0~+3) | ||
揺動起点 度 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | ||||||||||
許容吸収エネルギー注2 mJ | 49 | 225 | 1,078 | 3,820 | ||||||||||||||
最高使用頻度注3 cycle/min | 180 | 90 | 60 | 120 | 80 | 50 | 90 | 60 | 40 | 70 | 45 | 30 | ||||||
内部容積 cm3 | 51 | 61 | 62 | 146 | 179 | 185 | 244 | 283 | 352 | 365 | 754 | 869 | 1,036 | 1,046 | ||||
許容ラジアル荷重 N | 588 | 1,176 | 1,960 | 4,900 | ||||||||||||||
許容スラスト荷重 N | 44.1 | 88.2 | 147 | 490 | ||||||||||||||
質量 kg | 0.82 | 0.79 | 0.73 | 0.7 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 3.7 | 3.6 | 12.7 | 12.2 | 11.2 | 11.0 | ||||
スイッチユニット質量 kg注5 | ショックキラー無 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | |||||||||||||
ショックキラー有 | 90° | 0.16 | 0.27 | 0.50 | 2.9 | |||||||||||||
100° | 0.15 | 0.26 | 0.49 | 2.8 | ||||||||||||||
180° | 0.16 | 0.27 | 0.50 | 2.9 | ||||||||||||||
270° | 0.14 | 0.23 | 0.41 | 2.7 | ||||||||||||||
280° | 0.14 | 0.22 | 0.39 | 2.6 | ||||||||||||||
給油 | 不要(給油時はタービン油1種 ISO VG32を使用) |
項目 | ダブルベーンタイプ RV3D | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 50 | 150 | 300 | 800 | ||||||||||||||
実効トルク N・m | 10.1 | 34.3 | 66.6 | 206 | ||||||||||||||
作動方式 | ダブルベーン | |||||||||||||||||
使用流体 | 圧縮空気 | |||||||||||||||||
最高使用圧力 MPa | 1.0 | |||||||||||||||||
最低使用圧力 MPa | 0.2 注1 | |||||||||||||||||
耐圧力 MPa | 1.5 | |||||||||||||||||
周囲温度 ℃ | 5~60 | |||||||||||||||||
接続口径 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | Rc1/2 | ||||||||||||||
揺動角度許容差 度 | 90 (0~+3) | 100 (0~+3) | 90 (0~+3) | 100 (0~+3) | 90 (0~+3) | 100 (0~+3) | 90 (0~+3) | 100 (0~+3) | ||||||||||
揺動起点 度 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | ||||||||||
許容吸収エネルギー注2 mJ | 49 | 225 | 1,078 | 3,820 | ||||||||||||||
最高使用頻度注3 cycle/min | 180 | 120 | 90 | 90 | 70 | |||||||||||||
内部容積 cm3 | 42 | 43 | 127 | 123 | 244 | 271 | 754 | 774 | ||||||||||
許容ラジアル荷重 N | 588 | 1,176 | 1,960 | 4,900 | ||||||||||||||
許容スラスト荷重 N | 44.1 | 88.2 | 147 | 490 | ||||||||||||||
質量 kg | 0.82 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 4.3 | 4.1 | 12.7 | 12.5 | ||||||||||
スイッチユニット質量 kg注5 | ショックキラー無 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.28 | |||||||||||||
ショックキラー有 | 90° | 0.16 | 0.27 | 0.50 | 2.9 | |||||||||||||
100° | 0.15 | 0.26 | 0.49 | 2.8 | ||||||||||||||
180° | 0.16 | 0.27 | 0.50 | 2.9 | ||||||||||||||
270° | 0.14 | 0.23 | 0.41 | 2.7 | ||||||||||||||
280° | 0.14 | 0.22 | 0.39 | 2.6 | ||||||||||||||
給油 | 不要(給油時はタービン油1種 ISO VG32を使用) |
注1: オプションでショックキラー付の場合は、最低使用圧力0.3MPaになります。
注2: 許容エネルギーはセレックスロータリのシャフトが許容できる慣性エネルギーで次のように計算してください。
〔許容エネルギー〕≧1/2I ω2×103(詳細計算についてはデジタルカタログ1356ページを参照ください)。
上式を満足しない場合シャフト折れなどの不具合を生じることがあります。
注3: 最高使用頻度は供給圧力0.5MPa〈無負荷状態のとき〉。
注4: キー溝付のセレックスロータリには、キーが添付されます。
注5: スイッチユニット質量は2個付時の質量です。
品番 | 部品名称 | 材質 | 品番 | 部品名称 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ボディA | アルミ鋳物 | 7 | ダンパ | エラストラン |
2 | ボディB | アルミ鋳物 | 8 | Oリング | ニトリルゴム |
3 | ベーンシャフト | 鋼 | 9 | 軸受 | 焼結含油材 |
4 | ベーンシール(ベーンシャフト) | ニトリルゴム | 10 | Oリング | ニトリルゴム |
5 | シュー | 亜鉛合金ダイカスト | 11 | ベアリング | 鋼 |
6 | シューシール | ニトリルゴム | 12 | カバープレート | 鋼 |
型番 |
揺動角度 A |
トルク(N・m) |
種類 |
作動方式 |
許容運動エネルギー(J) |
バルブ |
トルク2(N・m) |
使用圧力範囲(MPa) |
ソレノイド数 |
接続口径(吸気) |
接続口径(排気) |
揺動起点(°) |
オプション |
リード線 |
リード線長さ |
スイッチ数 |
サイズ |
スイッチ形番 |
バルブ電圧 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
90°
|
10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
ダブルベーン
|
0.005未満
|
なし
|
10.1
|
0.2~1.0
|
-
|
Rc 1/8
|
Rc 1/8
|
45
|
オプションなし
|
なし
|
なし
|
なし
|
50
|
なし
|
-
| 1個 | 22,518円(
24,770円
) | 3日目 | |
90°
|
10~20未満
|
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
|
ダブルベーン
|
-
|
なし
|
10.1
|
0.2~1.0
|
-
|
Rc 1/8
|
Rc 1/8
|
45
|
オプション有
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 18日目 |
Loading...
優れた耐久性を実現し、スイッチ搭載が可能。トルクサイズも豊富なベーンタイプのロータリアクチュエータです。