(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SU4L50
排水用配管資材エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 45°エルボ (DV-VU/トウメイDV-VU) 45エルボ

排水用配管資材エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 45°エルボ<VU45L> SU4L50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
319円
税込単価
351円

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手...

詳細情報を確認する

SU4L50 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

排水用配管資材 エスロンDV-VU継手 45°エルボ Alt:外形図01

規格表

排水用配管資材 エスロンDV-VU継手 45°エルボ 規格表01

・Zの許容差は±2mmとします。
・Lは標準寸法を示します。

型番リスト

型番
種類
特性
適用管外径 1(mm)
呼び径
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SU4L50

VU
なし
60
50
透明
-

1個

319( 351円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスロンDV-VU継手は宅地内の屋外排水設備用です。エスロン透明DV-VU継手は接着状態を目視で確認できます。

カタログ

 

Loading...

SU4L50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用配管資材エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 45°エルボの型番SU4L50のページです。
型番SU4L50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

排水用配管資材エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 45°エルボ<VU45L>

排水用配管資材エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 45°エルボ

    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)

    排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 90°エルボ(VUDL)

      排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

      排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 異径90°エルボ(VUDL)

        排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°大曲りYエルボ(VULL)

        排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°大曲りYエルボ(VULL)

          排水用配管資材 エスロンDV-VU継手 45°Y<VUY> /径違い45°Y<VUY>

          排水用配管資材 エスロンDV-VU継手 45°Y /径違い45°Y

            排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

            排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 インクリーザー(VUIN)

              排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

              排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 ソケット(VUDS)

                排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

                排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 VUキャップ

                  排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT)

                  排水用配管資材 エスロンHTDV-VU継手 90°Y(VUDT)・径違い90°Y(VUDT)

                    排水用 HTDV-VU継手 90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT)

                    排水用 HTDV-VU継手 90°大曲りY(VULT)・径違い90°大曲りY(VULT)

                      排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 Sソケット(VUSS)

                      排水用配管資材 エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 Sソケット(VUSS)

                        排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°Y(Y)

                        排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 45°Y(Y)

                          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い45°Y(Y)

                          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 径違い45°Y(Y)

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 186円 118円 302円 400円 530円 278円 103円 248円 239円 533円 748円 262円 186円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            継手形状 45度エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90度エルボ 45度Y型 インクリーザー ソケット - 90度Y型 90度Y型 ソケット 45度Y型 45度Y型
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - - - - 管⇔管 同径 管⇔管 異径
                            材質詳細 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂 硬質ポリ塩化ビニル樹脂
                            使用流体

                            排水用配管資材エスロンDV-VU/透明DV-VU継手 45°エルボのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            配管資材
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/29
                            カタログ記載の寸法どおりのもので、事前に検討していたとおりにストレスなく使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SU4L
                            U4L
                            U4L1F
                            U4L1Q
                            U4L50
                            U4L65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 特性 適用管外径 1
                            (mm)
                            呼び径 トラスココード

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            2,835円

                            ( 3,119円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VUなし165150グレー850-6649

                            1,938円

                            ( 2,132円 )
                            1個 -

                            3日目

                            VUなし140125グレー-

                            186円

                            ( 205円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            VUなし6050グレー850-6655

                            456円

                            ( 502円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            VUなし7665グレー850-6656

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました