(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリー式手元圧力計

ロータリー式手元圧力計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,187円
税込単価
10,106円

【特長】・空気圧力管理、塗装作業効率を目的にした製品です。・スプレーガンに付属...

詳細情報を確認する

型番

AJR-02L-VG 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番AJR-02L-VG
質量95g
調整方式スクリュー式
空気ニップルG1/4

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJR-02L-VG

1個

9,187( 10,106円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気圧力管理、塗装作業効率を目的にした製品です。
・スプレーガンに付属した際にバランスを崩さない小形の手元圧力計で空気圧力管理と調整を行うことが出来ます。
・手元空気圧力管理を行うことで安定した空気量を供給し塗装を行うことが出来ます。

カタログ

Loading...

AJR-02L-VGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリー式手元圧力計の型番AJR-02L-VGのページです。
型番AJR-02L-VGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリー式手元圧力計

ロータリー式手元圧力計

    かくはんカップ重力式

    かくはんカップ重力式

      超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

      超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50

        万能ガンAGA

        万能ガンAGA

          手元圧力計

          手元圧力計

            建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

            建築塗装用スプレーガン タイルガンKGA

              建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

              建築塗装用スプレーガン リシンガンLGA

                多用ガンSGA-2

                多用ガンSGA-2

                  センターカップガン用ガンホルダー

                  センターカップガン用ガンホルダー

                    吸上カップ

                    吸上カップ

                      多彩ガンHS2YA-G

                      多彩ガンHS2YA-G

                        かくはんカップ吸上式

                        かくはんカップ吸上式

                          低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-S

                          低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-S

                            メーカー アネスト岩田 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所
                            通常価格 9,187円 25,447円 17,798円 33,157円 8,046円 18,133円 18,952円 27,735円 3,901円 5,192円 26,619円 28,260円 32,362円
                            通常出荷日 9日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   5日目   5日目~   6日目   15日目   6日目  
                            スプレーガン種類 スプレーガン用関連部品 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体
                            調整方式 スクリュー式 - - - スクリュー式 - - - - - - - -
                            空気ニップル G1/4 - - - G1/4 - - - - - - - -

                            ロータリー式手元圧力計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました