(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乱糸ガン SGD

乱糸ガン SGD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60,207円
税込単価
66,228円

特殊機構の空気キャップにより、乱糸状や梨地模様を吹付けるスプレーガンです。美術...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    圧送
  • ノズル口径【区分】(mm):
    1以下
  • 液体噴出量【区分】(mℓ/min):
    ~100
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa):
    ~0.2
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min):
    ~100
  • ノズル口径詳細(mm):
    0.7
  • 液体噴出量詳細(mℓ/min):
    80
  • 吹付空気圧力詳細(MPa):
    0.2
  • 空気使用量詳細(ℓ/min):
    75

型番

SGD-71 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番塗料
供給方式
ノズル口径
φmm
吹付空気圧力
MPa
空気使用量
L/min
塗料噴出量
ml/min
所要圧縮機
kW
概略質量
g
SGD-71加圧式0.70.275800.41,000

PC-17R(400ml)加圧コンテナ付

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGD-71

1個

60,207( 66,228円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊機構の空気キャップにより、乱糸状や梨地模様を吹付けるスプレーガンです。美術工芸的な木製品・布地模様の吹付けにご使用ください。

カタログ

Loading...

SGD-71で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乱糸ガン SGDの型番SGD-71のページです。
型番SGD-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

乱糸ガン SGD

乱糸ガン SGD

    かくはんカップ吸上式

    かくはんカップ吸上式

      ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

      ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

        小形・中形スプレーガン 吸上式 W-71/W-61/W-77

        小形・中形スプレーガン 吸上式 W-71/W-61/W-77

          低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-S

          低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-S

            マグスプレーガンセット 吸上式

            マグスプレーガンセット 吸上式

              建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

              建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

                建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

                建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

                  加圧式コンテナ

                  加圧式コンテナ

                    マグスプレーガンセット 重力式

                    マグスプレーガンセット 重力式

                      メーカー アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 明治機械製作所 WTBワタベコーポレーション 明治機械製作所 明治機械製作所 アネスト岩田 WTBワタベコーポレーション
                      通常価格 60,207円 28,260円 19,367円 18,556円 32,362円 13,216円 25,414円 28,619円 10,233円 13,216円
                      通常出荷日 3日目   15日目   6日目~   1日目~   6日目   1日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                      スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体
                      供給方式 圧送 - 吸上式 吸上 吸上式 吸上式 加圧式 加圧式 - 重力式
                      ノズル口径【区分】(mm) 1以下 - - - ~2 - - ~3 - -
                      液体噴出量【区分】(mℓ/min) ~100 - - - ~200 - - - - -
                      吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.2 - ~0.3 - ~0.2 - ~0.3 ~0.3 - -

                      スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました