(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小形・中形スプレーガン 吸上式 W-71/W-61/W-77

小形・中形スプレーガン 吸上式 W-71/W-61/W-77

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
18,556円 ~ 24,722円
税込価格
20,412円 ~ 27,194円

永年ご愛顧頂いているベーシックのスプレーガンです。プラスチックや金属、車両、木...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

形式型番塗料
供給方式
塗料ノズル
口径
φmm
吹付け
距離
mm
吹付け
空気圧力
Mpa
空気
使用量
L/min
塗料
噴出量
ml/min
パタン
開き
mm
所要
圧縮機
kW
質量
g
標準塗料容器
小形スプレーガンW-71-1S吸上1.02000.2975951000.4450コンテナ
PC-1S(1,000ml)
PC-2(600ml)
PC-3(400ml)
PCL-10B-2(1,000ml)
PCL-7B-2(700ml)
W-71-2S1.385135135
W-71-3S1.51651801700.75
W-71-4S1.82301951951.5
W-71-21S1.3195140155
W-71-31S1.5230170170
W-61-1S吸上1.02000.2975951000.4420コンテナ 
PC-3(400ml)      
PC-1S(1,000ml)
PCL-10B-2(1,000ml)
PC-2(600ml)
PCL-7B-2(700ml)
W-61-2S1.385135135
W-61-3S1.51501601850.75
中形スプレーガンW-77-1S吸上1.52500.341802552100.75~1.5550コンテナ
PC-1(1,000ml)
PCL-10B-3(1,000ml)
PCL-7B-3(700ml)
PC-19R(1,000ml)
W-77-2S2.02503452551.5
W-77-3S2.53254352801.5~2.2
W-77-11S1.52902552601.5~2.2
W-77-12S1.53702552302.2~3.7
W-77-21S2.03403502701.5~2.2

・小形スプレーガンの塗料ニップルG1/4(PF1/4)、空気ニップルG1/4(PF3/8)、空気ニップルG1/4(PF1/4)。

型番リスト

型番
ノズル口径【区分】(mm)
パターン幅【区分】(mm)
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
吹付空気圧力【区分】(MPa)
空気使用量【区分】(ℓ/min)
接続種類
ノズル口径詳細(mm)
パターン幅詳細(mm)
液体噴出量詳細(mℓ/min)
吹付空気圧力詳細(MPa)
空気使用量詳細(ℓ/min)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~2
~250
~300
~0.4
~200
[G3/8] G3/8
1.5
210
255
0.34
180
756-2560

1個

22,799( 25,079円 )

1日目

~2
~250
~300
~0.4
~400
[G3/8] G3/8
1.5
230
255
0.34
370
805-2356

1個

24,615( 27,077円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

永年ご愛顧頂いているベーシックのスプレーガンです。
プラスチックや金属、車両、木工の塗装、液体の塗布など幅広くご利用いただけます。

【特長】
・W71-1S:吸上式。W-61-3G重力式。W-77-02圧送式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形・中形スプレーガン 吸上式 W-71/W-61/W-77

小形・中形スプレーガン 吸上式 W-71/W-61/W-77

    建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

    建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(水性ゾラコートガン)F210Z-P

      かくはんカップ吸上式

      かくはんカップ吸上式

        建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

        建築塗装用スプレーガン 高粘度ガン(ゾラコートガン)F210Z-PZ

          ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

          ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

            低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-S

            低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-S

              高粘度用加圧カップ         

              高粘度用加圧カップ         

                WTB 連続塗装用圧送タンク

                WTB 連続塗装用圧送タンク

                  乱糸ガン SGD

                  乱糸ガン SGD

                    マグスプレーガンセット 吸上式

                    マグスプレーガンセット 吸上式

                      加圧式コンテナ

                      加圧式コンテナ

                        吸上カップ

                        吸上カップ

                          マグスプレーガンセット 重力式

                          マグスプレーガンセット 重力式

                            メーカー アネスト岩田 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 WTBワタベコーポレーション アネスト岩田 WTBワタベコーポレーション アネスト岩田 明治機械製作所 WTBワタベコーポレーション
                            通常価格 18,556円 25,414円 28,260円 28,619円 19,367円 32,362円 11,523円 31,716円 60,207円 13,216円 10,233円 5,192円 13,216円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   15日目   6日目   6日目~   6日目   6日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目~  
                            スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 スプレーガン用関連部品 スプレーガン本体
                            供給方式 吸上 加圧式 - 加圧式 吸上式 吸上式 - - 圧送 吸上式 - - 重力式
                            接続種類(空気) G1/4 G1/4 - G1/4 G1/4 G1/4 - - - G1/4 - - G1/4

                            小形・中形スプレーガン 吸上式 W-71/W-61/W-77のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            大型カウンターの塗装
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/22
                            大きなカウンターの色変更で使用。
                            ラッカー系の塗装でしたがうまく塗装できました。
                            カップが大きく、塗料を一気に塗れるのがメリットです。塗った感じもよく、
                            塗料との相性が良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました