(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GD-56R-80-20A
寒冷地用水道用減圧弁 GD-56R-80シリーズ ゲンアツベンGD-56R-80シリーズ

寒冷地用水道用減圧弁 GD-56R-80シリーズ GD-56R-80-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,164円
税込単価
11,180円

GD-56R型寒冷地用水道用減圧弁は、逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    減圧弁
  • 使用流体:
  • 減圧弁形式:
    直動式ダイヤフラム
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    0.11~1
  • 最高流体温度(℃):
    60
  • 本体材質:
    青銅
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 供給側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    3/4B(20A)
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 配管ねじの呼び B呼称(A呼称):
    3/4B(20A)
  • 最高適用圧力詳細:
    0.75MPa
  • 一次側圧力(MPa):
    0.1~0.75
  • トラスココード:
    802-1262

GD-56R-80-20A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寒冷地用水道用減圧弁 GD-56R-80シリーズ 外形図

質量:0.916kg

製品仕様

製品仕様

適用流体冷温水
一次側圧力100~750kPa
標準設定圧力80±6kPa
弁箱青銅
ダイヤフラム耐熱耐水合成ゴム
弁体・逆止め弁耐熱耐水合成ゴム
ストレーナ網目:ステンレス鋼
枠:合成樹脂
ストレーナ網目60メッシュ
最高使用温度60℃
接続JIS Rc3/4
取付方向水平・垂直兼用

性能・試験情報

性能表

開放流量30L/min以上
逆止め機構の閉止圧力3kPa以下
負圧作動機構の作動圧力開作動:-55kPa以下
閉作動:50kPa以下

※開放流量とは、一次側圧力を100kPaに保持し、二次側を開放した時の流量です。

圧力特性線図

寒冷地用水道用減圧弁 GD-56R-80シリーズ 性質性能情報・試験情報

流量特性線図

寒冷地用水道用減圧弁 GD-56R-80シリーズ 性質性能情報・試験情報

注意・禁止事項

水道用減圧弁取付け及び使用上の注意

  • 減圧弁を取付ける前に管内を清掃して、異物を取り除いてください。
  • 給水当初、負圧作動機構から水漏れを起こす場合がありますので、ビニールチューブを取付けて排水溝に導いてください。
  • 水平配管される場合、水抜時の残水を少なくする為、製品ラベルに従い製品を横向きに取付けてください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GD-56R-80-20A

1個

10,164( 11,180円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

GD-56R型寒冷地用水道用減圧弁は、逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜栓、ストレーナを内蔵し主に温水熱交換器(電気温水器等)に使用されています。
【特長】
・弁構造は圧力バランス機構を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
・ストレーナ、逆止め弁、ストレーナキャップが一体のため、ストレーナキャップの取外しは、工具を用いずに行う事ができるので保守点検が容易です。
・配管の取付方向(垂直、水平)は任意です。
・水抜栓の操作はプッシュ式で、水抜き後は、手で元の位置まで戻さなくても自動的に復帰します。
・弁体及びダイヤフラムは耐塩素水性に富んだ合成ゴムを使用していますので、耐久性に優れています。

カタログ

 

Loading...

GD-56R-80-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

寒冷地用水道用減圧弁 GD-56R-80シリーズの型番GD-56R-80-20Aのページです。
型番GD-56R-80-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

寒冷地用水道用減圧弁 GD-56R-80シリーズ

寒冷地用水道用減圧弁 GD-56R-80シリーズ

    水道用減圧弁 GD-55-80シリーズ

    水道用減圧弁 GD-55-80シリーズ

      水道用減圧弁 GD-56-80シリーズ

      水道用減圧弁 GD-56-80シリーズ

        水道用減圧弁 GD-91R-80シリーズ

        水道用減圧弁 GD-91R-80シリーズ

          空気抜弁 TA-2Fシリーズ

          空気抜弁 TA-2Fシリーズ

            集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

            集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-25GJシリーズ

              集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-15シリーズ

              集合住宅向戸別給水用減圧弁 GD-15シリーズ

                FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

                FD-6N型 定流量弁(戸別給水・給湯用) 弁慶

                  MD-14型シリーズ 一次圧力調整弁 (液体・空気用)

                  MD-14型シリーズ 一次圧力調整弁 (液体・空気用)

                    AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

                    AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

                      寒冷地用 FMバルブS-3N型

                      寒冷地用 FMバルブS-3N型

                        RD-25SN,50SN型シリーズ 水道用減圧弁

                        RD-25SN,50SN型シリーズ 水道用減圧弁

                          減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-200/GD-200Hシリーズ

                          減圧弁(冷温水・油・空気用) GD-200/GD-200Hシリーズ

                            メーカー ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ベン ベン FMバルブ製作所 ベン ヨシタケ
                            通常価格 10,164円 8,019円 10,580円 13,979円 19,898円 38,673円 9,111円 6,205円 144,010円 20,933円 71,359円 8,530円 96,727円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   3日目   2日目~   5日目  
                            調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 減圧弁 定流量弁 一次圧力調整弁 空気抜弁/吸排気弁 定水位弁 減圧弁 減圧弁
                            使用流体 水 / 油 - 水 / 空気 / 油
                            減圧弁形式 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム - 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム - - - - 直動式ダイヤフラム 直動式ダイヤフラム
                            最高適用圧力【区分】(MPa) 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 0.11~1 1.01~2 0.11~1 0.11~1 -
                            最高流体温度(℃) 60 60 60 60 90 90 60 5~90 - 5~80 - 5~55 80

                            寒冷地用水道用減圧弁 GD-56R-80シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GD-56R-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました