(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-P

低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
32,178円
税込価格
35,396円

納期短縮ご相談ください!優れた微粒化を実現。【特長】・極めて低い空気キャップ内...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    圧送式
  • 吹付空気圧力【区分】(MPa):
    ~0.2
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min):
    ~400
  • 空気入口径:
    G1/4
  • 塗料入口径:
    G1/4
  • パターン形状:
    チューリップ
  • 吹付空気圧力詳細(MPa):
    0.18
  • 空気使用量詳細(ℓ/min):
    345

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

考え方と特長

  • 低圧霧化スプレーガンでは、空気キャップ内圧力が低く、しかも、キャップのエア穴が大きいので、大気開放と同時にエアの流速が極端に弱くなります。そのため塗料粒子の速度が遅くなり、塗装物にあたっても跳ね返らずに塗膜になる量が増えます。この作用により、汎用ガンに比べ塗料消費量を約15~30%削減することができます(明治機械製作所比)。
    塗料の飛散や跳ね返りを少なくすることにより、スプレー作業環境を改善するとともに、スプレーブースのメンテナンスサイクルを延ばすことができます。
低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-P 製品ン仕様1
低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-P 製品仕様2

製品仕様

型番F110L-P08LPF110L-P10LPF110L-P13LP
塗料供給方式圧送式
塗料ノズル口径(mm)0.81.01.3
吹付空気圧力(MPa)0.18
キャップ内圧力(MPa)0.07
吹付距離(mm)200
空気使用量(L/mm)345
塗料噴出量(mL/min)165225320
最大有効パターン(mm)230250270
パターン形状チューリップ
所要圧縮機(kW)3.7以上
本体質量(g)308
適応塗装容器各種塗料圧送タンク
塗料ダイヤフラムポンプ
  • 塗料粘度は、ラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで20秒です。
  • 圧送式の圧送圧力は0.08MPaです。
  • 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。

型番リスト

型番
ノズル口径【区分】(mm)
パターン幅【区分】(mm)
液体噴出量【区分】(mℓ/min)
ノズル口径詳細(mm)
パターン幅詳細(mm)
液体噴出量詳細(mℓ/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1以下
~250
~200
0.8
230
165

1個

32,178( 35,396円 )

6日目

1以下
~250
~300
1.0
250
225

1個

32,178( 35,396円 )

6日目

~2
~300
~400
1.3
270
320

1個

32,178( 35,396円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

納期短縮ご相談ください!
優れた微粒化を実現。

【特長】
・極めて低い空気キャップ内圧力0.07MPa(重力式0.05MPa)と斜め方向からの補助エア(3Dエアキャップ)で優れた微粒化を実現します。
・設定圧力の低圧化を図り空気消費量は約30%削減、塗着効率は10%向上したため、塗料の跳ね返りが少なく塗料消費量の削減と作業環境の改善に優れた効果を発揮します。
・接液部にステンレス回路を採用しました。
・好評のF110ボディに光沢ニッケルメッキを採用し耐摩耗性・耐食性が向上しました。
・ニードルパッキン部にUパッキンを採用し増し締めなどの調整が不要です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-P

低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-P

    低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-S

    低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-S

      低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-G

      低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-G

        ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

        ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-S

          ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-P

          ハンドスプレーガン F210シリーズ(大形スプレーガン)F210-P

            マグスプレーガンセット 重力式

            マグスプレーガンセット 重力式

              マグスプレーガンセット 吸上式

              マグスプレーガンセット 吸上式

                ロータリー式手元圧力計

                ロータリー式手元圧力計

                  クリーミー吸上式スプレーガン63S、KS吸上式カップ

                  クリーミー吸上式スプレーガン63S、KS吸上式カップ

                    WTB 連続塗装用圧送タンク

                    WTB 連続塗装用圧送タンク

                      クリーミー吸上式スプレーガン7S、吸上式塗料カップ

                      クリーミー吸上式スプレーガン7S、吸上式塗料カップ

                        WTB マグ高粘度スプレーガンセット

                        WTB マグ高粘度スプレーガンセット

                          メーカー 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 WTBワタベコーポレーション WTBワタベコーポレーション アネスト岩田 近畿製作所(エアダスターガン) WTBワタベコーポレーション 近畿製作所(エアダスターガン) WTBワタベコーポレーション
                          通常価格 32,178円 32,362円 31,768円 19,367円 21,423円 13,216円 13,216円 9,187円 5,229円 31,716円 4,698円 15,730円
                          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          スプレーガン種類 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン本体 スプレーガン用関連部品 - スプレーガン用関連部品 - スプレーガンセット
                          供給方式 圧送式 吸上式 重力式 吸上式 圧送式 重力式 吸上式 - - - - 吸上式
                          吹付空気圧力【区分】(MPa) ~0.2 ~0.2 ~0.2 ~0.3 ~0.3 - - - - - - -
                          空気使用量【区分】(ℓ/min) ~400 ~300 ~300 - - - - - - - - ~200
                          空気入口径 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 G1/4 - - - - G1/4

                          低圧霧化ハンドスプレーガンF110L-Pのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました