・ハンドスプレーガン本体の 単体品です。・塗料容器(カップ)は別売です。(下記...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
明治機械製作所 スプレーガン | |||
---|---|---|---|
カテゴリページ | 明治機械製作所 スプレーガン スプレーガン種類:スプレーガン用関連部品) | ||
代表商品 | 重力カップ | 樹脂製重力カップ | 吸上カップ |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
型番 |
ノズル口径【区分】(mm) |
パターン幅【区分】(mm) |
液体噴出量【区分】(mℓ/min) |
空気使用量【区分】(ℓ/min) |
空気キャップ形式 |
ノズル口径詳細(mm) |
パターン幅詳細(mm) |
液体噴出量詳細(mℓ/min) |
空気使用量詳細(ℓ/min) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
・ハンドスプレーガン本体の 単体品です。
・塗料容器(カップ)は別売です。(下記関連部品参照)
スプレーガンの供給方式、接続口径を確認の上ご検討ください。
【特長】
・新霧化方式:少空気量・低圧で微粒化を促進し、塗着効率向上、飛散低減、塗料費低減が可能で、総空気消費量が少ないことからCO2削減にも貢献します。さらに低騒音化も実現し、空気キャップへの塗料付着が少なくメンテナンス費の低減が可能です
・高塗膜品質・高塗着効率:新霧化方式による低圧化で塗着効率が向上し塗料の使用量低減が可能です。さらに各種塗料に応じて高分散パターンで最適な膜厚を形成し美しい仕上がりが実現できます
・操作性能向上:作業者の負担を軽減する軽量化と最適な重量バランスで思い通りのハンドリングが可能です。低騒音化により作業環境の改善が図れます
・豊富なラインアップ:汎用スプレーガンの多種多様な用途に合わせて小形・大形から最適なスプレーガンが選べます
・利益創出:現状維持を打開、早期に切り替えることで利益を創出できます。接液部高耐食性回路を備え、VOC対策の水性塗料にも対応可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
評価 4.7
通常価格(税別): 1,090円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能