(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100U

ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100U
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,697円 ~ 7,897円
税込価格
4,067円 ~ 8,687円

ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100Uになります。

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
供給側 接続チューブ径(φ)
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
1/8B(6A)

1個

3,697( 4,067円 )

5日目

8
1/4B(8A)

1個

3,697( 4,067円 )

5日目

8
1/8B(6A)

1個

3,697( 4,067円 )

5日目

8
3/8B(10A)

1個

4,497( 4,947円 )

5日目

9
1/4B(8A)

1個

3,697( 4,067円 )

5日目

9.5
1/4B(8A)

1個

4,497( 4,947円 )

5日目

12
[1/2B] 1/2B(15A)

1個

7,897( 8,687円 )

5日目

12.7
[1/2B] 1/2B(15A)

1個

7,897( 8,687円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100Uになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100U

ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100U

    ミニチュアバルブ アングル型ユニオン付 MV101U

    ミニチュアバルブ アングル型ユニオン付 MV101U

      ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RS

      ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(片口) MV100RS

        ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RW

        ミニチュアバルブ ソロバン玉入 ストレート型(両口) MV100RW

          ミニチュアバルブ ストレート型(メス×オス) MV100MF

          ミニチュアバルブ ストレート型(メス×オス) MV100MF

            ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MF

            ミニチュアバルブ アングル型(メス×オス) MV101MF

              マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

              マレブルバルブ 20Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

                ミニチュアバルブ ソロバン玉入 アングル型(片口) MV101R

                ミニチュアバルブ ソロバン玉入 アングル型(片口) MV101R

                  20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                  20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                    2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                    2.2MPa仕様 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                      マレブルバルブ 10Kタイプ M10KSS 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

                      マレブルバルブ 10Kタイプ M10KSS 仕切弁 ねじこみ形 B・Bタイプ

                        炭素鋼用 エア抜きバルブ AP

                        炭素鋼用 エア抜きバルブ AP

                          コアタイトバルブ J5K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

                          コアタイトバルブ J5K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)

                            メーカー ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ ミヤコ 日立金属(旧日立バルブ) ミヤコ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ) フジトク 東洋バルヴ
                            通常価格 3,697円 3,697円 2,897円 3,297円 3,901円 3,612円 17,786円 2,577円 21,259円 16,368円 11,165円 2,110円 4,071円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   3日目   5日目   4日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            本体形状 ストレート アングル ストレート ストレート ストレート アングル ストレート アングル ストレート ストレート ストレート アングル ストレート
                            本体材質 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 黄銅製 FCD-S 黄銅製 FCD-S FCD-S FCD-S S20C CAC911(鉛レス青銅鋳物)
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気
                            呼び圧力 30K 30K 30K 30K 30K 30K 20K 30K 20K - 10K 2MPa 5K
                            ゲートバルブ種類 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ 内ねじ式 - - 内ねじ 外ねじ式 -

                            ミニチュアバルブ ストレート型ユニオン付 MV100Uのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト