(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

農・園芸用ホース 防藻ゴールデンソフト

農・園芸用ホース 防藻ゴールデンソフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,900円 ~ 40,083円
税込価格
17,490円 ~ 44,091円

光を透さず藻の発生を防ぎ、ホースの詰まりを解消(耐圧糸入りタイプ)。

詳細情報を確認する

  • 流体:
  • 使用金具:
    なし
  • ホース内層材質:
    軟質ポリ塩化ビニール
  • 使用温度範囲(℃):
    -5::60
  • 外層色:
  • カットサービス対応:
    なし
  • 定尺(m):
    50

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番使用温度流体内径
(mm)
外径
(mm)
定尺
(m)
最高使用圧力
MPa at20℃
最小曲半径
(mm)
定尺重量
(kg)
ゴールデンソフト15-5℃~+60℃15.020.0500.8608
ゴールデンソフト18-5℃~+60℃18.023.0500.8729.6
ゴールデンソフト19-5℃~+60℃19.025.0500.57613
ゴールデンソフト25-5℃~+60℃25.031.0500.510015.5

型番リスト

型番
使用圧力範囲(MPa)
最小曲げ半径(mm)
外径(φ)
呼び内径 d
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~0.8
60
20
15

1個

15,900( 17,490円 )

4日目

~0.8
72
23
18

1個

18,676( 20,544円 )

4日目

~0.5
76
25
19

1個

32,499( 35,749円 )

4日目

~0.5
100
31
25

1個

40,083( 44,091円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光を透さず藻の発生を防ぎ、ホースの詰まりを解消(耐圧糸入りタイプ)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

農・園芸用ホース 防藻ゴールデンソフト

農・園芸用ホース 防藻ゴールデンソフト

    農・園芸用ホース ゴールデンファミリー

    農・園芸用ホース ゴールデンファミリー

      エクレマーサクションFW型

      エクレマーサクションFW型

        汎用樹脂ホース

        汎用樹脂ホース

          TACクリーンW

          TACクリーンW

            農・園芸用ホース 吸水管・余水管

            農・園芸用ホース 吸水管・余水管

              耐圧・耐摩耗用ホース ラインパワーAT

              耐圧・耐摩耗用ホース ラインパワーAT

                カナラインN.S.

                カナラインN.S.

                  工業用ホース スーパートムフレックスホース

                  工業用ホース スーパートムフレックスホース

                    TACクリーンS

                    TACクリーンS

                      TACクリーン全温

                      TACクリーン全温

                        農・園芸用ホース 防藻ニューソフト

                        農・園芸用ホース 防藻ニューソフト

                          エクレマーサクションCT型

                          エクレマーサクションCT型

                            メーカー 十川産業 十川産業 プラス・テク SHINSUNG(シンサン) 東拓工業 十川産業 東拓工業 カナフレックスコーポレーション 十川産業 東拓工業 東拓工業 十川産業 プラス・テク
                            通常価格 15,900円 15,535円 72,747円 4,030円 - 21,124円 - - 33,027円 - - 14,954円 60,660円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目~   5日目   4日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   4日目~  
                            流体 水 / 薬品 / 粉体 / 食品 水 / 薬品 水 / 粉体 / セメント / 粒体 水 / 薬品 水 / 油 水 / 薬品 / 粉体 / 食品
                            使用金具 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            ホース内層材質 軟質ポリ塩化ビニール 軟質ポリ塩化ビニール PVC ポリオレフィン系樹脂 軟質・硬質PVC 軟質ポリ塩化ビニール 耐摩耗性ゴム+軟質・硬質PVC+補強繊維 熱可塑性エラストマー+オレフィン系樹脂 軟質ポリ塩化ビニール 軟質・硬質PVC 耐摩耗性ゴム+硬質PVC 軟質ポリ塩化ビニール PVC
                            使用温度範囲(℃) -5::60 -5::60 -20::60 - - -5::60 - -10::50 - - - -5::60 -20::60
                            外層色 透明緑 紫透明 緑色 オレンジ 透明青 水色 紫透明

                            農・園芸用ホース 防藻ゴールデンソフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました