(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UC-80932
ステンレス(SUS304) Uボルト ステンレス(SUS304) Uボルト

ステンレス(SUS304) Uボルト UC-80932

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,436円
税込単価
1,580円

柱等に取り付けて、チェーン、ロープ等をつなぐことが出来るシンプルな配管支持具。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

UC-80932 の仕様・寸法情報

商品情報

商品イメージ(一例)

U-80634

U-80634

U-80850

U-80850

U-101165

U-101165

UC-80932

UC-80932

外形図

U-80634、U-80835、U-81035、U-81135、U-81040

U-80634、U-80835、U-81035、U-81135、U-81040

U-80850

U-80850

U-101165

U-101165

UC-80932

UC-80932

製品仕様

材質:ステンレス SUS304

規格表

A型

UC-80932

C型

UC-80932

型番リスト

型番
適用管外径(範囲)(mm)
ねじの呼び
使用荷重(kgf)
長さL(mm)
コードNo.
長さL1(mm)
長さL2(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UC-80932

20.1~40.0
M8
80
94
1581
87
-
849-3056

1個

1,436( 1,580円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱等に取り付けて、チェーン、ロープ等をつなぐことが出来るシンプルな配管支持具。
【特長】
・シンプルなU型ボルト。
・一般的なUボルト。通常より大きなアイボルトも作成可能。
・柱等に取り付けて、チェーン、ロープ等をつなぐことが出来るアイテム。
・材質 : ステンレスSUS304。
【用途】
・壁面、床面、地面への固定金具として便利。
※本商品は1個単位での販売です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

カタログ

UC-80932で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス(SUS304) Uボルトの型番UC-80932のページです。
型番UC-80932に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス(SUS304) Uボルト

ステンレス(SUS304) Uボルト

    ステンレス Uボルト(レギュラータイプ)

    ステンレス Uボルト(レギュラータイプ)

      スチールUボルト(SGP管用) 15~200A

      スチールUボルト(SGP管用) 15~200A

        U字金具 Uボルト(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

        U字金具 Uボルト(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

          耐火二層管用U バンド

          耐火二層管用U バンド

            ステンレス ロングUボルト

            ステンレス ロングUボルト

              U字金具 固定台用Uボルト

              U字金具 固定台用Uボルト

                ステンレス 豆Uボルト WCシリーズ名称

                ステンレス 豆Uボルト WCシリーズ名称

                  ステンレス Uボルト

                  ステンレス Uボルト

                    断熱配管支持金具 ウレタンEP

                    断熱配管支持金具 ウレタンEP

                      ステンGP 管用U バンド

                      ステンGP 管用U バンド

                        GP 管用U バンド

                        GP 管用U バンド

                          U字金具 固定U字(1型)鉄製

                          U字金具 固定U字(1型)鉄製

                            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 日栄インテック アカギ 日栄インテック ハイロジック アカギ 水本機械製作所 ハイロジック 日栄インテック 日栄インテック 日栄インテック アカギ
                            通常価格 1,366円 980円 83円 100円 464円 930円 460円 165円 570円 574円 1,873円 870円 3,115円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 U字金具 プレート付 - U字金具 - U字金具 U字金具 プレート付 U字金具 U字金具 U字金具 プレート付 - - - -
                            ねじ 種類 M(メートルねじ並目) M(メートルねじ並目) W(ウィットねじ) - W(ウィットねじ) M(メートルねじ並目) W(ウィットねじ) M(メートルねじ並目) M(メートルねじ並目) - - - -
                            U字金具 材質 SUS304 SUS304 スチール - スチール ステンレス スチール SUS304 ステンレス - - - スチール
                            適用管 種類 指定無し - 鋼管/被覆鋼管 - 耐火二層管 指定無し 鋼管/被覆鋼管 - 指定無し 銅管/被覆銅管 鋼管/被覆鋼管 鋼管/被覆鋼管 鋼管/被覆鋼管
                            表面処理 なし なし - - - - - なし - - - - -

                            ステンレス(SUS304) Uボルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            U-80634
                            U-80835
                            U-80850
                            U-81035
                            U-81040
                            UC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径(範囲)
                            (mm)
                            ねじの呼び 使用荷重
                            (kgf)
                            長さL
                            (mm)
                            コードNo. 長さL1
                            (mm)
                            長さL2
                            (mm)
                            トラスココード

                            1,366円

                            ( 1,503円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20.1~40.0M88060139250-849-3034

                            1,436円

                            ( 1,580円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20.1~40.0M88080120670-849-3035

                            2,334円

                            ( 2,567円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            20.1~40.0M88080120770-849-3036

                            2,050円

                            ( 2,255円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            20.1~40.0M880100120890-849-3037

                            1,868円

                            ( 2,055円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20.1~40.0M88010012099050849-3038

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            U字金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました