(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PQWK-ART-20X15A
器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形T(奥樹脂ねじ付 ) PQWKマレブルジュシネジAチー

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形T(奥樹脂ねじ付 ) PQWK-ART-20X15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
949円
税込単価
1,044円

一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続形状:
    ティー
  • ねじの種類1:
    Rc
  • 材質:
    青銅
  • 表面処理:
    塗装
  • 最高使用圧力区分:
    1.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    0::40
  • 内面樹脂ライニング:
    あり

PQWK-ART-20X15A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び1
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
ねじの種類3(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PQWK-ART-20X15A

ねじ⇔ねじ異径
3/4B(20A)
Rc
3/4B(20A)
Rc
1/2B(15A)

1個

949( 1,044円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端の鉄地露出部を流体から隠ぺいし、優れた防食効果を発揮します。一体成形ですので施工管理が容易です。

PQWK-ART-20X15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形T(奥樹脂ねじ付 )の型番PQWK-ART-20X15Aのページです。
型番PQWK-ART-20X15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形T(奥樹脂ねじ付 )

器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形T(奥樹脂ねじ付 )

    管端防食管継手 ZC形給水栓T

    管端防食管継手 ZC形給水栓T

      管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタチー

      管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタチー

        管端防食管継手 T

        管端防食管継手 T

          管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタエルボ

          管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタエルボ

            管端防食継手 RCF-K型 標準品 チーズ

            管端防食継手 RCF-K型 標準品 チーズ

              ステンレス製ねじ込み管継手 径違いチーズ

              ステンレス製ねじ込み管継手 径違いチーズ

                管端防食管継手 ZC形座付給水栓エルボ

                管端防食管継手 ZC形座付給水栓エルボ

                  管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓チーズ

                  管端防食継手 RCF-K型 器具接続用 一般型 給水栓チーズ

                    管端防食管継手 防食ねじ付おすアダプタエルボ

                    管端防食管継手 防食ねじ付おすアダプタエルボ

                      NPT継手 T/チーズ

                      NPT継手 T/チーズ

                        両ねじニップル(ステンレス製) DF

                        両ねじニップル(ステンレス製) DF

                          ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ

                          ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ

                            メーカー 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 リケン イノック 日立金属 リケン 日立金属 フジトク エスコ ナゴヤ
                            通常価格 740円 2,367円 2,594円 669円 2,447円 565円 1,390円 2,703円 739円 2,794円 1,310円 258円 936円
                            通常出荷日 3日目   4日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   7日目   2日目~   2日目~   1日目   4日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続形状 ティー ティー めすアダプタチー ティー めすアダプタエルボ チーズ ティー 座付エルボ チーズ おすアダプタエルボ チー ニップル 90°エルボ
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc NPT(めねじ) R Rc
                            材質 青銅 スチール スチール スチール スチール 可鍛鋳鉄 SUS304 スチール STPG370(SCH40) スチール - ステンレス SCS13A(SUS304)
                            表面処理 塗装 塗装 塗装 塗装 塗装 青色塗装 なし 塗装 青色塗装 塗装 なし なし なし

                            器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形T(奥樹脂ねじ付 )のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PQWK-ART-25X15A
                            PQWK-ART-25X20A
                            PQWK-AT-20A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 ねじの呼び1 ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) ねじの種類3(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)

                            1,283円

                            ( 1,411円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ異径1B(25A)Rc1B(25A)Rc1/2B(15A)

                            1,322円

                            ( 1,454円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ異径1B(25A)Rc1B(25A)Rc3/4B(20A)

                            740円

                            ( 814円 )
                            1個 -

                            3日目

                            ねじ⇔ねじ同径・同種3/4B(20A)----

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました