一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
呼び | E(二面幅) | L1 | L2 | ねじ(1) | ねじ(2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
六角 | 八角 | |||||
1/2 | 29 | - | 57 | 27 | Rc1/2 | R1/2 |
3/4 | 32.5 | - | 63 | 32 | Rc3/4 | R3/4 |
1 | 39.5 | - | 75 | 38 | Rc1 | R1 |
1 1/4 | 48.3 | - | 86 | 46 | Rc1 1/4 | R1 1/4 |
1 1/2 | 56 | - | 90 | 48 | Rc1 1/2 | R1 1/2 |
2 | - | 68 | 104 | 57 | Rc2 | R2 |
1/2B(15A)
|
1/2B(15A)
| 1個 | 2,794円(
3,073円
) | 2日目 | |
3/4B(20A)
|
3/4B(20A)
| 1個 | 3,619円(
3,981円
) | 3日目 | |
1B(25A)
|
1B(25A)
| 1個 | 4,806円(
5,287円
) | 3日目 | |
1 1/4B(32A)
|
1 1/4B(32A)
| 1個 | 7,023円(
7,725円
) | 3日目 | |
1 1/2B(40A)
|
1 1/2B(40A)
| 1個 | 8,279円(
9,107円
) | 2日目 | |
2B(50A)
|
2B(50A)
| 1個 | 10,551円(
11,606円
) | 3日目 |
Loading...
一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端の鉄地露出部を流体から隠ぺいし、優れた防食効果を発揮します。一体成形ですので施工管理が容易です。