(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

管端防食管継手 ZC形給水栓T

管端防食管継手 ZC形給水栓T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,367円
税込単価
2,604円

一体成形したポリオレフィン樹脂内臓コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続形状:
    ティー
  • ねじの種類1:
    Rc
  • 材質:
    スチール
  • 表面処理:
    塗装
  • 最高使用圧力区分:
    1.0Mpa以下
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    0::40
  • 内面樹脂ライニング:
    あり

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び1
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
ねじの種類3(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PQWKZCRT-25X20A

ねじ⇔ねじ異径
1B(25A)
Rc
1B(25A)
Rc
3/4B(20A)

1個

2,367( 2,604円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一体成形したポリオレフィン樹脂内臓コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端の鉄地露出部を流体から隠ぺいし、優れた防食効果を発揮します。一体成形ですので施工管理が容易です。

Loading...

PQWKZCRT-25X20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管端防食管継手 ZC形給水栓Tの型番PQWKZCRT-25X20Aのページです。
型番PQWKZCRT-25X20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

管端防食管継手 ZC形給水栓T

管端防食管継手 ZC形給水栓T

    器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形T(奥樹脂ねじ付 )

    器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形T(奥樹脂ねじ付 )

      管端防食管継手 ZC形台付給水栓エルボ

      管端防食管継手 ZC形台付給水栓エルボ

        管端防食管継手 ZC形座付給水栓エルボ

        管端防食管継手 ZC形座付給水栓エルボ

          器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形台付エルボ(奥樹脂ねじ付 )

          器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形台付エルボ(奥樹脂ねじ付 )

            管端防食管継手 防食ねじ付おすアダプタエルボ

            管端防食管継手 防食ねじ付おすアダプタエルボ

              管端防食管継手 45°エルボ

              管端防食管継手 45°エルボ

                管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタエルボ

                管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタエルボ

                  管端防食管継手 T

                  管端防食管継手 T

                    管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタチー

                    管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタチー

                      器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形エルボ(奥樹脂ねじ付 )

                      器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形エルボ(奥樹脂ねじ付 )

                        管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ

                        管端防食管継手 ZC形給水栓エルボ

                          器具接続用PQWK継手 青銅製 B形めすおすソケット

                          器具接続用PQWK継手 青銅製 B形めすおすソケット

                            メーカー 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属
                            通常価格 2,367円 740円 2,417円 2,703円 1,792円 2,794円 606円 2,447円 669円 2,594円 505円 1,276円 1,145円
                            通常出荷日 4日目~   3日目   9日目   2日目~   3日目   2日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   3日目   2日目~   3日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続形状 ティー ティー 台付エルボ 座付エルボ 台付エルボ おすアダプタエルボ 45°エルボ めすアダプタエルボ ティー めすアダプタチー エルボ エルボ めすおすソケット
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc
                            材質 スチール 青銅 スチール スチール 青銅 スチール スチール スチール スチール スチール 青銅 スチール 青銅
                            表面処理 塗装 塗装 塗装 塗装 塗装 塗装 塗装 塗装 塗装 塗装 塗装 塗装 塗装

                            管端防食管継手 ZC形給水栓Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PQWKZCRT-25X15A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 ねじの呼び1 ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) ねじの種類3(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)

                            3,172円

                            ( 3,489円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ねじ⇔ねじ異径1B(25A)Rc1B(25A)Rc1/2B(15A)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました