(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタチー

管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタチー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,594円 ~ 3,403円
税込価格
2,853円 ~ 3,743円

一体成形したポリオレフィン樹脂内臓コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び1
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
ねじの種類3(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ねじ⇔ねじ同径・同種
1/2B(15A)
-
-
-
-

1個

2,594( 2,853円 )

9日目

ねじ⇔ねじ同径・同種
3/4B(20A)
-
-
-
-

1個

3,403( 3,743円 )

9日目

ねじ⇔ねじ異径
3/4B(20A)
Rc
1/2B(15A)
Rc
3/4B(20A)

1個

2,924( 3,216円 )

9日目

ねじ⇔ねじ異径
1B(25A)
Rc
1/2B(15A)
Rc
1B(25A)

1個

2,963( 3,259円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一体成形したポリオレフィン樹脂内臓コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端の鉄地露出部を流体から隠ぺいし、優れた防食効果を発揮します。一体成形ですので施工管理が容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタチー

管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタチー

    器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形T(奥樹脂ねじ付 )

    器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形T(奥樹脂ねじ付 )

      管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタエルボ

      管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタエルボ

        管端防食管継手 T

        管端防食管継手 T

          管端防食管継手 ZC形給水栓T

          管端防食管継手 ZC形給水栓T

            管端防食管継手 防食ねじ付おすアダプタエルボ

            管端防食管継手 防食ねじ付おすアダプタエルボ

              ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ

              ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ

                金属管継手 水栓チーズ

                金属管継手 水栓チーズ

                  管端防食管継手 ZC形座付給水栓エルボ

                  管端防食管継手 ZC形座付給水栓エルボ

                    ステンレス製ねじ込み管継手 径違いチー

                    ステンレス製ねじ込み管継手 径違いチー

                      NPT継手 T/チーズ

                      NPT継手 T/チーズ

                        ステンレス製ねじ込み管継手 径違いチーズ

                        ステンレス製ねじ込み管継手 径違いチーズ

                          金属管継手 銅管チーズ

                          金属管継手 銅管チーズ

                            メーカー 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 ナゴヤ オンダ製作所 日立金属 ナゴヤ フジトク イノック オンダ製作所
                            通常価格 2,594円 740円 2,447円 669円 2,367円 2,794円 936円 686円 2,703円 1,161円 1,310円 1,390円 904円
                            通常出荷日 9日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   2日目~   4日目~   4日目   2日目~   4日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続形状 めすアダプタチー ティー めすアダプタエルボ ティー ティー おすアダプタエルボ 90°エルボ チーズ 座付エルボ ティー チー ティー チーズ
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rp Rc Rc NPT(めねじ) Rc Rp
                            材質 スチール 青銅 スチール スチール スチール スチール SCS13A(SUS304) CAC406 スチール SCS13A(SUS304) - SUS304 CAC406
                            表面処理 塗装 塗装 塗装 塗装 塗装 塗装 なし なし 塗装 なし なし なし なし

                            管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタチーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました