(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PQWKBL45-50A
管端防食管継手 45°エルボ カンタンボウショクカンツギテ45ドエルボ

管端防食管継手 45°エルボ PQWKBL45-50A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,449円
税込単価
2,694円

一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端...

詳細情報を確認する

PQWKBL45-50A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

管端防食管継手 45°エルボ 外形図

規格表

単位:mm
呼びEねじ
1/221Rc1/2
3/425Rc3/4
129Rc1
1 1/434Rc1 1/4
1 1/237Rc1 1/2
242Rc2
2 1/249Rc2 1/2
354Rc3
465Rc4

型番リスト

型番
ねじの呼び1
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PQWKBL45-50A

2B(50A)
836-5485

1個

2,449( 2,694円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一体成形したポリオレフィン樹脂内蔵コアにより、ねじ奥およびライニング鋼管の管端の鉄地露出部を流体から隠ぺいし、優れた防食効果を発揮します。一体成形ですので施工管理が容易です。

カタログ

Loading...

PQWKBL45-50Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管端防食管継手 45°エルボの型番PQWKBL45-50Aのページです。
型番PQWKBL45-50Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

管端防食管継手 45°エルボ

管端防食管継手 45°エルボ

    管端防食管継手 ZC形座付給水栓エルボ

    管端防食管継手 ZC形座付給水栓エルボ

      管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタエルボ

      管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタエルボ

        管端防食管継手 防食ねじ付おすアダプタエルボ

        管端防食管継手 防食ねじ付おすアダプタエルボ

          炭素鋼製捻込型 ブッシング

          炭素鋼製捻込型 ブッシング

            テーパーねじプラグ(鉄)

            テーパーねじプラグ(鉄)

              プレシールコア 透明PCコア継手 通常タイプ ライニング管接続用 TPCシリーズ 45°エルボ

              プレシールコア 透明PCコア継手 通常タイプ ライニング管接続用 TPCシリーズ 45°エルボ

                管端防食管継手 ZC形台付給水栓エルボ

                管端防食管継手 ZC形台付給水栓エルボ

                  CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 めすおすエルボ(ストリートエルボ)

                  CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 めすおすエルボ(ストリートエルボ)

                    器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形エルボ(奥樹脂ねじ付 )

                    器具接続用PQWK継手 マレブル製 A形エルボ(奥樹脂ねじ付 )

                      青銅継手 砲金45°エルボ

                      青銅継手 砲金45°エルボ

                        鋼管製ねじ込み管継手 略式サイホン

                        鋼管製ねじ込み管継手 略式サイホン

                          ステンレス製ねじ込み管継手 丸式ステンサイホン

                          ステンレス製ねじ込み管継手 丸式ステンサイホン

                            メーカー 日立金属 日立金属 日立金属 日立金属 エス・ブイ・エフ エスコ シーケー金属 日立金属 シーケー金属 日立金属 オンダ製作所 ナゴヤ ナゴヤ
                            通常価格 606円 2,703円 2,447円 2,794円 1,599円 2,686円 1,060円 2,417円 439円 505円 957円 1,910円 2,426円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   3日目   1日目   4日目   9日目   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 - - ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 45°エルボ 座付エルボ めすアダプタエルボ おすアダプタエルボ 六角ブッシング プラグ 45°エルボ 台付エルボ ストリートエルボ エルボ 45°エルボ サイホン サイホン
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc R R Rc Rc Rc Rc Rc R R
                            材質 スチール スチール スチール スチール S25C スチール 鋳鉄 スチール 鋳鉄 青銅 CAC406 スチール SUS304

                            管端防食管継手 45°エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PQWKBL45-20A
                            PQWKBL45-25A
                            PQWKBL45-32A
                            PQWKBL45-40A
                            PQWKBL45-65A
                            PQWKBL45-80A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1 トラスココード

                            707円

                            ( 778円 )
                            1個 -

                            2日目

                            3/4B(20A)836-5481

                            893円

                            ( 982円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1B(25A)836-5482

                            1,340円

                            ( 1,474円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1 1/4B(32A)836-5483

                            1,667円

                            ( 1,834円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1 1/2B(40A)836-5484

                            4,839円

                            ( 5,323円 )
                            1個 -

                            2日目

                            2 1/2B(65A)-

                            6,566円

                            ( 7,223円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3B(80A)-

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました