未確定2件の候補があります。
Loading...
項目 | 内容 | |
---|---|---|
弁の種類と操作方式 | パイロット式ソフトスプール弁 | |
使用流体 | 圧縮空気 | |
最高使用圧力MPa | 1.0 | |
最低使用圧力 MPa | 2位置 | 0.1 |
3位置 | 0.15 | |
耐圧力 | 1.5 | |
周囲温度℃ | -10~60 注1 | |
流体温度℃ | 5~60 | |
給油 | 不要 注2 | |
保護構造 | IP65 | |
耐振動 m/s2 | 50以下 | |
耐衝撃 m/s2 | 300以下 | |
雰囲気 | 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 |
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
定格電圧 V | AC | 100、200(50/60Hz) | |
DC | 12.24 | ||
電圧変動範囲 | ±10% | ||
起動電流 A | AC | 100V | 0.170/0.140 |
200V | 0.090/0.070 | ||
DC | 12V | 0.500 | |
24V | 0.250 | ||
保持電流 A | AC | 100V | 0.100/0.080 |
200V | 0.050/0.040 | ||
DC | 12V | 0.500 | |
24V | 0.250 | ||
消費電力 W | AC | 100V | 5.0/4.0 |
200V | 5.0/4.0 | ||
DC | 12V | 6.0 | |
24V | 6.0 | ||
耐熱クラス | B(モールドコイル) |
型番 |
切換の種類 |
ソレノイドの数 |
電圧 |
電源切時の状態 |
配管ねじの呼び |
定格圧力(MPa) |
手動装置 |
電線接続記号 |
電線接続 |
音速コンダクタンス(dm3/(s・bar)) |
オプション |
手動装置詳細 |
ロック式手動装置種類 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2位置プレッシャ
|
ダブル
|
AC100V
|
自己保持
|
1/4
|
0.1~1.0
|
ロック
|
-
|
-
|
3.0
|
-
|
-
|
ボタン
| 1個 | -( -
) | 4日目 | |
2位置プレッシャ
|
ダブル
|
AC100V
|
自己保持
|
1/4
|
0.1~1.0
|
ロック
|
B
|
丸形端子箱(G1/2)
|
3.0
|
オプションなし
|
ロック式(樹脂製)
|
-
| 1個 | 18,979円(
20,877円
) | 6日目 |
Loading...
丸形端子箱の防水性を向上させた屋外仕様。
【特長】
・屋外での使用に対応しています
・促進耐候性(サンシャインウェザーメーター)試験:1000hクリア
・(塩・乾・湿)複合サイクル試験:960hクリア
・IP65適合(適用規格:IEC/EN 60529)
・端子箱のフタにはより堅牢なシール構造を採用しました
・ステンレスビスを採用しました